Antal pr. pakkeformat |
15 stk. |
China RoHS compliance |
Yes |
Differens [bar] [Maks.] |
0.4 bar |
Differens [bar] [Min.] |
0.09 bar |
Differens [psi] [Maks.] |
5.8 psi |
Differens [psi] [Min.] |
1.3 psi |
Driftsklar |
Kontaktsystemer |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension 50 cm) |
Elektr. egenskaber iht. EN 60947 |
Isolering: 400 V Forureningsgrad: 3 Nominel impulsspænding: 4 kV Kortslutningssikring, 10 A |
Elektr. spec. std. |
EN 60947-4/-5 |
Elektr. tilslutn. han/hun |
Hun |
Elektr. tilslutn. std. |
DIN 40430 |
Elektr. tilslutn. størrelse |
2xPg 13.5 |
Elektrisk tilslutning |
Skruet kabelindføring |
EU RoHS compliance |
Yes |
EU RoHS exemption clause |
No |
Godkendelse |
CCC CE EAC LLC CDC EURO-TYSK LVD NKK PZH RINA RMRS RoHS RoHS Kina TYSK UKCA |
In scope of WEEE |
Yes |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
Kablingsegenskaber iht. EN 60947 |
Flex, rørringe: 0,2-1,5 mm2 Flex, ingen rørringe: 0,2-2,5 mm2 Massiv/flertrådet: 0,2-2,5 mm2 |
Kapsling (IP) |
IP66 |
Kontaktfunk. |
SPDT |
Kontaktklasse |
AC15=3 A, 400 V AC1=10 A, 400 V AC3=4 A, 400 V DC13=12 W, 220 V LR=28 A, 400 V |
Maks. Arbejdstryk [psig] |
100 psig |
Maks. driftstryk [bar] |
7 bar |
Maks. prøvetryk [bar] Pe |
8 bar |
Maks. prøvetryk [psig] |
116 psig |
Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.] |
70 °C |
Omgivelsestemperatur [°C] [Min.] |
-50 °C |
Omgivelsestemperatur [°F] [Maks.] |
158 °F |
Omgivelsestemperatur [°F] [Min.] |
-58 °F |
Pakkeformat |
Multipak |
Product Name Description |
Pressure switch |
Produktgruppe |
Switches and thermostats |
Produktoplysninger |
Pressostat |
Produkttilbehør |
Tilbehør til kontakter |
REACH-kandidatlistens stoffer |
Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Reguleringsområde |
29.5 inHg - 0 psig |
Reguleringsområde [bar] Pe [Maks.] |
0 bar |
Reguleringsområde [bar] Pe [Min.] |
-1 bar |
Reset |
Auto |
SCIP-dossier nr. |
54f3e4b2-77e8-4825-a1c1-c3d5ba584171 |
Tryk han/hun |
Han |
Trykfølingselement |
Bælge |
Tryktilslutn. std. |
ISO 228-1 |
Tryktilslutn. str. |
3/8 |
Tryktilslutn. type |
G |
Type |
RT121 |
UK RoHS compliance |
Yes |