Thermostat, RT4
017-503766
EL: 2324031371,
VVS: 472220107
Temperature range [°C]: -5 - 30, Reset function: Auto, Contact function: SPDT, Sensor type: Room sensor, Enclosure rating IP: IP66
Temperature range [°C]: -5 - 30, Reset function: Auto, Contact function: SPDT, Sensor type: Room sensor, Enclosure rating IP: IP66
Bruttovægt | 0.926 Kg |
Nettovægt | 0.814 Kg |
Volume | 2.99 Liter |
EAN nr. | 5702428519380 |
Bruttovægt | 0.926 Kg |
Nettovægt | 0.814 Kg |
Volume | 2.99 Liter |
EAN nr. | 5702428519380 |
Antal pr. pakkeformat | 15 stk. |
China RoHS compliance | Yes |
Diff. @ Maks. indstillingsområde[°C] [Maks.] | 4 °C |
Diff. @ Maks. indstillingsområde[°C] [Min.] | 1.2 °C |
Diff. @ Min. indstilllingsområde[°C] [Min.] | 1.5 °C |
Diff. @ Min. instillingsområde[°C] [Maks.] | 7 °C |
Diff. type | Justerbar |
Driftsklar | Kontaktsystemer |
Elektr. egenskaber iht. EN 60947 |
Isolering: 400 V Forureningsgrad: 3 Nominel impulsspænding: 4 kV Kortslutningssikring, 10 A |
Elektr. spec. std. | EN 60947-4/-5 |
Elektr. tilslutn. han/hun | Hun |
Elektr. tilslutn. std. | DIN 40430 |
Elektr. tilslutn. størrelse | 2xPg 13.5 |
Elektrisk tilslutning | Skruet kabelindføring |
EU RoHS compliance | Yes |
EU RoHS exemption clause | No |
Fyldningstype | Fast damp (dampfase) |
Følertype | Rumføler |
Godkendelse |
CCC CE EAC LLC CDC EURO-TYSK LVD PZH RMRS RoHS RoHS Kina TYSK UKCA |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kablingsegenskaber iht. EN 60947 |
Flex, rørringe: 0,2-1,5 mm2 Flex, ingen rørringe: 0,2-2,5 mm2 Massiv/flertrådet: 0,2-2,5 mm2 |
Kapsling (IP) | IP66 |
Kontaktfunk. | SPDT |
Kontaktklasse |
AC15=3 A, 400 V AC1=10 A, 400 V AC3=4 A, 400 V DC13=12 W, 220 V LR=28 A, 400 V |
Maks. følertemperatur [°C] | 75 °C |
Maks. følertemperatur [°F] | 167 °F |
Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.] | 70 °C |
Omgivelsestemperatur [°C] [Min.] | -50 °C |
Omgivelsestemperatur [°F] [Maks.] | 158 °F |
Omgivelsestemperatur [°F] [Min.] | -58 °F |
Pakkeformat | Multipak |
Product Name Description | Thermostat |
Produktgruppe | Switches and thermostats |
Produktoplysninger | Termostat |
Produkttilbehør | Tilbehør til kontakter |
REACH-kandidatlistens stoffer | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Reset | Auto |
SCIP-dossier nr. | c4c20ce6-4a07-4caa-9394-1e7d8b13ffec |
Temperaturområde [°C] [Maks.] | 30 °C |
Temperaturområde [°C] [Min.] | -5 °C |
Temperaturområde [°F] [maks.] | 86 °F |
Temperaturområde [°F] [min.] | 23 °F |
Type | RT4 |
Udstyr | Modstand |
UK RoHS compliance | Yes |
Antal pr. pakkeformat | 15 stk. |
China RoHS compliance | Yes |
Diff. @ Maks. indstillingsområde[°C] [Maks.] | 4 °C |
Diff. @ Maks. indstillingsområde[°C] [Min.] | 1.2 °C |
Diff. @ Min. indstilllingsområde[°C] [Min.] | 1.5 °C |
Diff. @ Min. instillingsområde[°C] [Maks.] | 7 °C |
Diff. type | Justerbar |
Driftsklar | Kontaktsystemer |
Elektr. egenskaber iht. EN 60947 |
Isolering: 400 V Forureningsgrad: 3 Nominel impulsspænding: 4 kV Kortslutningssikring, 10 A |
Elektr. spec. std. | EN 60947-4/-5 |
Elektr. tilslutn. han/hun | Hun |
Elektr. tilslutn. std. | DIN 40430 |
Elektr. tilslutn. størrelse | 2xPg 13.5 |
Elektrisk tilslutning | Skruet kabelindføring |
EU RoHS compliance | Yes |
EU RoHS exemption clause | No |
Fyldningstype | Fast damp (dampfase) |
Følertype | Rumføler |
Godkendelse |
CCC CE EAC LLC CDC EURO-TYSK LVD PZH RMRS RoHS RoHS Kina TYSK UKCA |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kablingsegenskaber iht. EN 60947 |
Flex, rørringe: 0,2-1,5 mm2 Flex, ingen rørringe: 0,2-2,5 mm2 Massiv/flertrådet: 0,2-2,5 mm2 |
Kapsling (IP) | IP66 |
Kontaktfunk. | SPDT |
Kontaktklasse |
AC15=3 A, 400 V AC1=10 A, 400 V AC3=4 A, 400 V DC13=12 W, 220 V LR=28 A, 400 V |
Maks. følertemperatur [°C] | 75 °C |
Maks. følertemperatur [°F] | 167 °F |
Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.] | 70 °C |
Omgivelsestemperatur [°C] [Min.] | -50 °C |
Omgivelsestemperatur [°F] [Maks.] | 158 °F |
Omgivelsestemperatur [°F] [Min.] | -58 °F |
Pakkeformat | Multipak |
Product Name Description | Thermostat |
Produktgruppe | Switches and thermostats |
Produktoplysninger | Termostat |
Produkttilbehør | Tilbehør til kontakter |
REACH-kandidatlistens stoffer | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Reset | Auto |
SCIP-dossier nr. | c4c20ce6-4a07-4caa-9394-1e7d8b13ffec |
Temperaturområde [°C] [Maks.] | 30 °C |
Temperaturområde [°C] [Min.] | -5 °C |
Temperaturområde [°F] [maks.] | 86 °F |
Temperaturområde [°F] [min.] | 23 °F |
Type | RT4 |
Udstyr | Modstand |
UK RoHS compliance | Yes |