Pilot for water reg. valve, WVTS, 25 °C - 65 °C

016D1006

Produktdetaljer

Bruttovægt 1.16 Kg
Nettovægt 1.042 Kg
Volume 2.403 Liter
EAN nr. 5702422034971

 

Antal pr. pakkeformat 8 stk.
Anvendes til produkt WVTS 100
WVTS 32
WVTS 40
WVTS 50
WVTS 65
WVTS 80
China RoHS compliance Out of scope
Dele inkl. Styreelement
Fjederhus
Driftsklar Reservedele til vandventil
EU RoHS compliance Out of scope
In scope of WEEE and contain batteries No
Kapil. rør længde 196 27/32 in
Kapillarrørslængde [mm] 5000 mm
Maks. følertemperatur [°C] 90 °C
Maks. følertemperatur [°F] 194 °F
Pakkeformat Multipak
Parts program navn WVTS
Product Name Description Pilot for water reg. valve
Produktgruppe Water regulating valves
Produkttilbehør generisk tilbehør
REACH-kandidatlistens stoffer Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-dossier nr. f7d782f1-04df-4c40-bfe2-ea3a06dce79f
SCIP-dossier produktnavn WVS/WVTS
Temperaturområde [°C] [Maks.] 65 °C
Temperaturområde [°C] [Min.] 25 °C
Temperaturområde [°F] [maks.] 149 °F
Temperaturområde [°F] [min.] 77 °F
Type WVTS