Viser 105 produkt (er)
Tryktransmitter, MBS 3200, 0.00 bar - 10.00 bar, 0.00 psi - 145.04 psi
Elektrisk tilslutning: M12 x 1, Tryktilslutn. type: G, Tryktilslutn. str.: 1/4
Tryktransmitter, MBS 3300, 0.00 bar - 10.00 bar, 0.00 psi - 145.04 psi
Elektrisk tilslutning: M12 x 1, Tryktilslutn. type: G, Tryktilslutn. str.: 1/4
Tryktransmitter, MBS 3300, 0.00 bar - 10.00 bar, 0.00 psi - 145.04 psi
Elektrisk tilslutning: M12 x 1, Tryktilslutn. type: NPT, Tryktilslutn. str.: 1/4-18
Tryktransmitter, MBS 3200, 0.00 bar - 16.00 bar, 0.00 psi - 232.06 psi
Elektrisk tilslutning: M12 x 1, Tryktilslutn. type: NPT, Tryktilslutn. str.: 1/4-18
Tryktransmitter, DST P10B, 0.00 bar - 16.00 bar, 0.00 psi - 232.00 psi
Elektrisk tilslutning: M12-5 stift, Tryktilslutn. type: G