Du søgte efter:

tryktransmitter

Viser 102 produkt (er)

Tryktransmitter, MEP 2250

Tryktilslutn. type: UNF, Tryktilslutn. str.: 9/16-18, Kapsling (IP): IP67, Specif. nøgle: MEP 2250-53-4-004-C-1-0-C3BD11

Tryktransmitter, MEP 2250

Tryktilslutn. type: UNF, Tryktilslutn. str.: 7/16-20, Kapsling (IP): IP67, Specif. nøgle: MEP 2250-23-3-010-C10-C3BD08

Tryktransmitter, MEP 2250

Tryktilslutn. type: UNF, Tryktilslutn. str.: 7/16-20, Kapsling (IP): IP67, Specif. nøgle: MEP 2250-30-2-012-C1-0-C3FA04

Tryktransmitter, MEP 2250

Tryktilslutn. type: M, Tryktilslutn. str.: 12 x 1.5, Kapsling (IP): IP67, Specif. nøgle: MEP 2250-28-3-003-C-1-0-C3FA06

Tryktransmitter, MBS 1250, 0.00 bar - 400.00 bar, 0.00 psi - 5801.51 psi

Trykenhed ref.: Relativ, Udgang sign.: Strøm udgang, Elektrisk tilslutning: M12 x 1, Tryktilslutn. type: G, Tryktilslutn. str.: 1/4, Specif. nøgle: MBS 1250-3611-C1GB04

Vis: