Viser 5 produkt (er)
Stepperventildriver, EKE 1P
Digitale inputs (DI): 2, Analoge indgange (AI) [pc]: 4, Tryktransmitter holder: Ratiometrisk 0,5 – 4 V DC, Frekvens [Hz]: 50/60 Hz
Overhedningsregulator, EKE 1B
Digitale inputs (DI): 2, Analoge indgange (AI) [pc]: 2, Tryktransmitter holder: Ratiometrisk 0,5 – 4 V DC, Frekvens [Hz]: 50/60 Hz, Antal temperaturfølere: 2, Antal trykfølere: 1
Overhedningsregulator, EKE 1A
Digitale inputs (DI): 3, Analoge indgange (AI) [pc]: 2, Tryktransmitter holder: Ratiometrisk 0,5 – 4 V DC, Frekvens [Hz]: 50/60 Hz, Antal temperaturfølere: 1, Antal trykfølere: 1
Overhedningsregulator, EKE 1D
Digitale inputs (DI): 2, Analoge indgange (AI) [pc]: 2, Tryktransmitter holder: Ratiometrisk 0,5 – 4 V DC, Frekvens [Hz]: 50/60 Hz, Antal temperaturfølere: 2, Antal trykfølere: 1, Komm. type: CANBUS
Overhedningsregulator, EKE 1C
Digitale inputs (DI): 2, Analoge indgange (AI) [pc]: 2, Tryktransmitter holder: Ratiometrisk 0,5 – 4 V DC, Frekvens [Hz]: 50/60 Hz, Antal trykfølere: 3, Komm. type: CANBUS