Mente du
Viser 10 produkt (er)
Kontraventil, NRVH 28s, Maks. driftstryk [bar]: 46.0
Tilslutningstype, tilgang: Lodde, ODF, Tilgangsstørrelse [mm]: 35.00, Afgangstilslutning: Lodde, ODF, Afgangsstørrelse [mm]: 35.00, Retning: Vinkelløb, Pakkeformat: Multipak
Kontraventil, NRVH 28s E, Maks. driftstryk [bar]: 49.0
Tilslutningstype, tilgang: Lodde, ODF, Tilgangsstørrelse [mm]: 35.00, Afgangstilslutning: Lodde, ODF, Afgangsstørrelse [mm]: 35.00, Retning: Vinkelløb, Pakkeformat: Multipak
Kontraventil, NRVH 35s E, Maks. driftstryk [bar]: 49.0
Tilslutningstype, tilgang: Lodde, ODF, Afgangstilslutning: Lodde, ODF, Retning: Vinkelløb, Pakkeformat: Multipak
Kontraventil, NRVH 35s, Maks. driftstryk [bar]: 46.0
Tilslutningstype, tilgang: Lodde, ODF, Tilgangsstørrelse [mm]: 35.00, Afgangstilslutning: Lodde, ODF, Afgangsstørrelse [mm]: 35.00, Retning: Vinkelløb, Pakkeformat: Multipak
Kontraventil, NRVH 35s, Maks. driftstryk [bar]: 46.0
Tilslutningstype, tilgang: Lodde, ODF, Tilgangsstørrelse [mm]: 42.00, Afgangstilslutning: Lodde, ODF, Afgangsstørrelse [mm]: 42.00, Retning: Vinkelløb, Pakkeformat: Multipak