Du søgte efter:

nrv

Viser 185 produkt (er)

020-1040

Kontraventil, NRV 6, Maks. driftstryk [bar]: 46.0

Tilslutningstype, tilgang: FLARE, Tilgangsstørrelse [mm]: 6.00, Afgangstilslutning: FLARE, Afgangsstørrelse [mm]: 6.00, Retning: Ligeløb, Pakkeformat: Multipak

020-1021

Kontraventil, NRV 28s, Maks. driftstryk [bar]: 46.0

Tilslutningstype, tilgang: Lodde, ODF, Afgangstilslutning: Lodde, ODF, Retning: Vinkelløb, Pakkeformat: Multipak

020-1042

Kontraventil, NRV 12, Maks. driftstryk [bar]: 46.0

Tilslutningstype, tilgang: FLARE, Tilgangsstørrelse [mm]: 12.00, Afgangstilslutning: FLARE, Afgangsstørrelse [mm]: 12.00, Retning: Ligeløb, Pakkeformat: Multipak

020-1043

Kontraventil, NRV 16, Maks. driftstryk [bar]: 46.0

Tilslutningstype, tilgang: FLARE, Tilgangsstørrelse [mm]: 16.00, Afgangstilslutning: FLARE, Afgangsstørrelse [mm]: 16.00, Retning: Ligeløb, Pakkeformat: Multipak

020-1055

Kontraventil, NRV 22s, Maks. driftstryk [bar]: 46.0

Tilslutningstype, tilgang: Lodde, ODF, Tilgangsstørrelse [mm]: 28.00, Afgangstilslutning: Lodde, ODF, Afgangsstørrelse [mm]: 28.00, Retning: Vinkelløb, Pakkeformat: Multipak

Vis: