Du søgte efter:

aks 38

Viser 8 produkt (er)

148H3203

Reservedel, AKS 38, Internt svømmertilbehør

Type: Reservedel, Anvendes til produkt: AKS 38, Typebetegnelse: Internt svømmertilbehør

148H3202

Reservedel, AKS 38, Elektrisk afbryderkasse

Type: Reservedel, Anvendes til produkt: AKS 38, Typebetegnelse: Elektrisk afbryderkasse

148H3504

Væskestandsomskifter, AKS 38

Tilslutningstype: Svejsning, Kapsling (IP): IP65, Maks. driftstryk [bar]: 28.0

148H3194

Væskestandsomskifter, AKS 38, Svejsning

Tilslutningstype: Svejsning, Tilslutningsstørrelse [mm]: 25, Kapsling (IP): IP65, Maks. driftstryk [bar]: 28.0

148H3206

Væskestandsomskifter, AKS 38, Svejsestuds

Tilslutningstype: Svejsestuds, Kapsling (IP): IP65, Maks. driftstryk [bar]: 28.0

Vis: