Viser 5 produkt (er)
Væskestandsomskifter, AKS 38, Svejsning
Tilslutningstype: Svejsning, Tilslutningsstørrelse [mm]: 25, Kapsling (IP): IP65, Maks. driftstryk [bar]: 28.0
Væskestandsomskifter, AKS 38, Svejsestuds
Tilslutningstype: Svejsestuds, Kapsling (IP): IP65, Maks. driftstryk [bar]: 28.0
Væskestandsomskifter, AKS 38, Svejsning
Tilslutningstype: Svejsning, Kapsling (IP): IP65, Maks. driftstryk [bar]: 28.0
Væskestandsomskifter, AKS 38, Svejsestuds
Tilslutningstype: Svejsestuds, Kapsling (IP): IP65, Maks. driftstryk [bar]: 28.0
Væskestandsomskifter, AKS 38, NPT
Tilslutningstype: NPT, Kapsling (IP): IP65, Maks. driftstryk [bar]: 28.0