Du søgte efter:

aks

Viser 22 produkt (er)

060G2120

Tryktransmitter, AKS 33, -1.00 bar - 6.00 bar, -14.50 psi - 87.02 psi

Udgang sign.: Strøm udgang, Elektrisk tilslutning: Kabel, Tryktilslutn. type: G, Tryktilslutn. str.: 3/8, Specif. nøgle: AKS 33-D531-A3AB06-0

060G1890

Tryktransmitter, AKS 32, 0.00 bar - 34.47 bar, 0.00 psi - 500.00 psi

Udgang sign.: Volt, Elektrisk tilslutning: Kabel, Tryktilslutn. type: NPT, Tryktilslutn. str.: 1/8-27, Specif. nøgle: AKS 32-6634-B1AC02-0

060G2030

Tryktransmitter, AKS 32, 0.00 bar - 13.79 bar, 0.00 psi - 200.00 psi

Udgang sign.: Volt, Elektrisk tilslutning: Kabel, Tryktilslutn. type: NPT, Tryktilslutn. str.: 1/8-27, Specif. nøgle: AKS 32-6233-A3AC02-0

060G2127

Tryktransmitter, AKS 33, 0.00 bar - 25.00 bar, 0.00 psi - 362.59 psi

Udgang sign.: Strøm udgang, Elektrisk tilslutning: Kabel, Tryktilslutn. type: G, Tryktilslutn. str.: 3/8, Specif. nøgle: AKS 33-2431-A3AB06-0

060G3858

Tryktransmitter, AKS 33, -1.00 bar - 10.00 bar, -14.50 psi - 145.00 psi

Udgang sign.: Strøm udgang, Elektrisk tilslutning: Kabel, Tryktilslutn. type: NPT, Tryktilslutn. str.: 1/4-18, Specif. nøgle: AKS 33-8831-A3EC04-0

Vis: