Viser 24 produkt (er)
Tilbehør, følere, AKS/MBS TB.POSE DIN-STIK 5M KABEL
AKS/MBS TB.POSE DIN-STIK 5M KABEL, Anvendes til produkt: AKS/MBS, Pakkeformat: Multipak, Antal pr. pakkeformat: 8
Temperatursensor, AKS 21 W, NPT
Følerelementtype: Pt, Følerelementmodstand [Ohm]: 1000, Beskyt. rør mat.: Stainless steel, Elektr. tilslutn. størrelse: Pg 16
Tryktransmitter, AKS 32, 0.00 bar - 6.89 bar, 0.00 psi - 100.00 psi
Elektrisk tilslutning: Kabel, Tryktilslutn. type: NPT, Tryktilslutn. str.: 1/8-27
Tryktransmitter, AKS 32, 0.00 bar - 13.79 bar, 0.00 psi - 200.00 psi
Elektrisk tilslutning: Kabel, Tryktilslutn. type: NPT, Tryktilslutn. str.: 1/8-27
Tryktransmitter, AKS 32, 0.00 bar - 34.47 bar, 0.00 psi - 500.00 psi
Elektrisk tilslutning: Kabel, Tryktilslutn. type: NPT, Tryktilslutn. str.: 1/8-27