Viser 105 produkt (er)
Tryktransmitter, AKS 32, -1.00 bar - 6.00 bar, -14.50 psi - 87.02 psi
Udgang sign.: Volt, Elektrisk tilslutning: DIN-stik, Tryktilslutn. type: G, Tryktilslutn. str.: 3/8, Specif. nøgle: AKS 32-D533-A1AB06-0
Tryktransmitter, AKS 32, -1.00 bar - 12.00 bar, -14.50 psi - 174.05 psi
Udgang sign.: Volt, Elektrisk tilslutning: DIN-stik, Tryktilslutn. type: G, Tryktilslutn. str.: 3/8, Specif. nøgle: AKS 32-DH33-A1AB06-0
Tryktransmitter, AKS 32, -1.00 bar - 20.00 bar, -14.50 psi - 290.08 psi
Udgang sign.: Volt, Elektrisk tilslutning: DIN-stik, Tryktilslutn. type: G, Tryktilslutn. str.: 3/8, Specif. nøgle: AKS 32-9233-A1AB06-0
Tryktransmitter, AKS 32, -1.00 bar - 5.00 bar, -14.50 psi - 72.52 psi
Udgang sign.: Volt, Elektrisk tilslutning: DIN-stik, Tryktilslutn. type: G, Tryktilslutn. str.: 3/8, Specif. nøgle: AKS 32-8735-A1AB06-0
Tryktransmitter, AKS 2050, -1.00 bar - 25.00 bar, -14.50 psi - 362.59 psi
Udgang sign.: Ratiometrisk, Elektrisk tilslutning: DIN-stik, Tryktilslutn. type: M, Tryktilslutn. str.: 16 x 1.5, Specif. nøgle: AKS 2050-N236-A1CD21-0