Viser 10 produkt (er)
Temperatursensor, AKS 21 W, R, 1/2
Følerelementtype: Pt, Følerelementmodstand [Ohm]: 1000, Beskyt. rør mat.: Stainless steel, Elektr. tilslutn. størrelse: Pg 16
Temperatursensor, AKS 21 D, Flange
Måleområde [°C]: -40 - 80, Følerelementtype: Pt, Følerelementmodstand [Ohm]: 1000, Beskyt. rør mat.: Stainless steel, Elektrisk tilslutning: Type B, Elektr. tilslutn. størrelse: Pg 16
Hældningspositionsføler, DST X720, 180 °
Forsyningsspænding [V] DC: 10 - 36, Elektrisk tilslutning: M12 x 1, Aksetype: Enkelt
Hældningspositionsføler, DST X720, 180 °
Forsyningsspænding [V] DC: 10 - 36, Elektrisk tilslutning: M12 x 1, Aksetype: Enkelt
Hældningspositionsføler, DST X720, 85 °
Forsyningsspænding [V] DC: 10 - 36, Elektrisk tilslutning: M12 x 1, Aksetype: Dobbelt