Viser 9 produkt (er)
Kontraventil, NRVA 50
Standardtilslutning: EN 10220, Tilslutningstype: Svejsning, Tilslutningsstørrelse [mm]: 50, Maks. driftstryk [bar]: 40.0
Kontraventil, NRVA 40
Standardtilslutning: EN 10220, Tilslutningstype: Svejsning, Tilslutningsstørrelse [mm]: 40, Maks. driftstryk [bar]: 40.0
Flange, 50 mm, Svejsning
Standardtilslutning: EN 10220, Mat. spec.: Stål, Anvendes til produkt: NRVA 40-50; NRVA 40 - 50
Flange, 40 mm, Svejsning
Standardtilslutning: EN 10220, Mat. spec.: Stål, Anvendes til produkt: NRVA 40-50; NRVA 40 - 50
Flange, 40 mm, Svejsestuds
Standardtilslutning: ASME B 16.11, Mat. spec.: Stål, Anvendes til produkt: NRVA 40-50; NRVA 40 - 50