Micro Plate heat exchanger, MPHE C12L-EZ
111B1746
Function: Evaporator, Max working pressure [psi]: 653, Number of plates: 30, Brazing material: Copper brazing
Function: Evaporator, Max working pressure [psi]: 653, Number of plates: 30, Brazing material: Copper brazing
Bruttovægt | 1.25 Kg |
Nettovægt | 0.91 Kg |
Volume | 2.52 Liter |
EAN nr. | 5702428591324 |
Bruttovægt | 1.25 Kg |
Nettovægt | 0.91 Kg |
Volume | 2.52 Liter |
EAN nr. | 5702428591324 |
Ant. plader | 30 |
Antal pr. pakkeformat | 54 stk. |
Application | Køler |
China RoHS compliance | Yes |
EU RoHS compliance | Yes |
EU RoHS exemption clause | No |
Funktion | Fordamper |
Godkendelse |
CRN EAC KRAIA RoHS UA UL |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kølemidler |
R11 R113 R114 R12 R123 R1233zd(E) R1234yf R1234ze R124 R134a R152a R22 R227ea R245fa R290 R401A R402A R402B R404A R407A R407B R407C R407F R408A R409A R410A R412A R413A R417A R422D R444B R448A R449A R450A R452A R452B R454B R454C R455A R500 R502 R507A R513A R515B R600a R508B |
Maks. driftstryk [bar] | 45 bar |
Maks. driftstryk [psi] | 653 psi |
Modelnr. | 12 |
Pakkeformat | Industripakke |
Plademateriale | AISI 304L |
Plademønster | Z |
Plate material no. | AISI 304L |
Product Name Description | Micro Plate heat exchanger |
Produktgruppe | Heat exchangers |
Q1-tilslut.størrelsesområde | 15 mm |
Q1-tilslut.type | Loddetilslutning |
Q2-tilslut.størrelsesområde | 15 mm |
Q2-tilslut.type | Loddetilslutning |
Q3-tilslut.størrelsesområde | 8.2 mm |
Q3-tilslut.type | Solder connection |
Q4-tilslut.størrelsesområde | 1/4 in |
Q4-tilslut.type | Loddetilslutning |
REACH-kandidatlistens stoffer | No |
Slagloddemateriale | Kobber slaglodning |
Temperaturområde for design [°C] [Maks.] | 200 °C |
Temperaturområde for design [°C] [Min.] | -196 °C |
Temperaturområde for design [°F] [Maks.] | 320 °F |
Temperaturområde for design [°F] [Min.] | -390 °F |
Type | MPHE C12L-EZ |
UK RoHS compliance | Yes |
Ant. plader | 30 |
Antal pr. pakkeformat | 54 stk. |
Application | Køler |
China RoHS compliance | Yes |
EU RoHS compliance | Yes |
EU RoHS exemption clause | No |
Funktion | Fordamper |
Godkendelse |
CRN EAC KRAIA RoHS UA UL |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kølemidler |
R11 R113 R114 R12 R123 R1233zd(E) R1234yf R1234ze R124 R134a R152a R22 R227ea R245fa R290 R401A R402A R402B R404A R407A R407B R407C R407F R408A R409A R410A R412A R413A R417A R422D R444B R448A R449A R450A R452A R452B R454B R454C R455A R500 R502 R507A R513A R515B R600a R508B |
Maks. driftstryk [bar] | 45 bar |
Maks. driftstryk [psi] | 653 psi |
Modelnr. | 12 |
Pakkeformat | Industripakke |
Plademateriale | AISI 304L |
Plademønster | Z |
Plate material no. | AISI 304L |
Product Name Description | Micro Plate heat exchanger |
Produktgruppe | Heat exchangers |
Q1-tilslut.størrelsesområde | 15 mm |
Q1-tilslut.type | Loddetilslutning |
Q2-tilslut.størrelsesområde | 15 mm |
Q2-tilslut.type | Loddetilslutning |
Q3-tilslut.størrelsesområde | 8.2 mm |
Q3-tilslut.type | Solder connection |
Q4-tilslut.størrelsesområde | 1/4 in |
Q4-tilslut.type | Loddetilslutning |
REACH-kandidatlistens stoffer | No |
Slagloddemateriale | Kobber slaglodning |
Temperaturområde for design [°C] [Maks.] | 200 °C |
Temperaturområde for design [°C] [Min.] | -196 °C |
Temperaturområde for design [°F] [Maks.] | 320 °F |
Temperaturområde for design [°F] [Min.] | -390 °F |
Type | MPHE C12L-EZ |
UK RoHS compliance | Yes |