Micro Plate heat exchanger, MPHE H22-C
111B2444
Function: Condenser, Max working pressure [psi]: 435, Number of plates: 16, Brazing material: Copper brazing
Function: Condenser, Max working pressure [psi]: 435, Number of plates: 16, Brazing material: Copper brazing
Bruttovægt | 1.504 Kg |
Nettovægt | 1.3 Kg |
Volume | 1.992 Liter |
EAN nr. | 5702428588645 |
Bruttovægt | 1.504 Kg |
Nettovægt | 1.3 Kg |
Volume | 1.992 Liter |
EAN nr. | 5702428588645 |
Ant. plader | 16 |
Antal pr. pakkeformat | 100 stk. |
Application | Heat pump |
China RoHS compliance | Yes |
EU RoHS compliance | Yes |
EU RoHS exemption clause | No |
Funktion | Kondensator |
Godkendelse |
CRN EAC KRAIA RoHS UA UL |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kølemidler |
R11 R113 R114 R12 R123 R1233zd(E) R1234yf R1234ze R124 R134a R152a R22 R227ea R245fa R401A R402A R402B R404A R407A R407B R407C R407F R408A R409A R412A R413A R417A R422D R444B R448A R449A R450A R452A R454C R455A R500 R502 R507A R513A R515B R600a R508B |
Maks. driftstryk [bar] | 30 bar |
Maks. driftstryk [psi] | 435 psi |
Modelnr. | 22 |
Pakkeformat | Industripakke |
Plademateriale | AISI 316L |
Plademønster | M |
Plate material no. | AISI 316L |
Product Name Description | Micro Plate heat exchanger |
Produktgruppe | Heat exchangers |
Q1-tilslut.størrelsesområde | G3/4" |
Q1-tilslut.type | G Ekstern gevindtilslutning |
Q2-tilslut.størrelsesområde | G3/4" |
Q2-tilslut.type | G Ekstern gevindtilslutning |
Q3-tilslut.størrelsesområde | 3/8 in |
Q3-tilslut.type | Solder connection |
Q4-tilslut.størrelsesområde | 3/8 in |
Q4-tilslut.type | Loddetilslutning |
REACH-kandidatlistens stoffer | No |
Slagloddemateriale | Kobber slaglodning |
Temperaturområde for design [°C] [Maks.] | 200 °C |
Temperaturområde for design [°C] [Min.] | -196 °C |
Temperaturområde for design [°F] [Maks.] | 320 °F |
Temperaturområde for design [°F] [Min.] | -390 °F |
Type | MPHE H22-C |
UK RoHS compliance | Yes |
Ant. plader | 16 |
Antal pr. pakkeformat | 100 stk. |
Application | Heat pump |
China RoHS compliance | Yes |
EU RoHS compliance | Yes |
EU RoHS exemption clause | No |
Funktion | Kondensator |
Godkendelse |
CRN EAC KRAIA RoHS UA UL |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kølemidler |
R11 R113 R114 R12 R123 R1233zd(E) R1234yf R1234ze R124 R134a R152a R22 R227ea R245fa R401A R402A R402B R404A R407A R407B R407C R407F R408A R409A R412A R413A R417A R422D R444B R448A R449A R450A R452A R454C R455A R500 R502 R507A R513A R515B R600a R508B |
Maks. driftstryk [bar] | 30 bar |
Maks. driftstryk [psi] | 435 psi |
Modelnr. | 22 |
Pakkeformat | Industripakke |
Plademateriale | AISI 316L |
Plademønster | M |
Plate material no. | AISI 316L |
Product Name Description | Micro Plate heat exchanger |
Produktgruppe | Heat exchangers |
Q1-tilslut.størrelsesområde | G3/4" |
Q1-tilslut.type | G Ekstern gevindtilslutning |
Q2-tilslut.størrelsesområde | G3/4" |
Q2-tilslut.type | G Ekstern gevindtilslutning |
Q3-tilslut.størrelsesområde | 3/8 in |
Q3-tilslut.type | Solder connection |
Q4-tilslut.størrelsesområde | 3/8 in |
Q4-tilslut.type | Loddetilslutning |
REACH-kandidatlistens stoffer | No |
Slagloddemateriale | Kobber slaglodning |
Temperaturområde for design [°C] [Maks.] | 200 °C |
Temperaturområde for design [°C] [Min.] | -196 °C |
Temperaturområde for design [°F] [Maks.] | 320 °F |
Temperaturområde for design [°F] [Min.] | -390 °F |
Type | MPHE H22-C |
UK RoHS compliance | Yes |