Viser 149 produkt (er)
Tryktransmitter, DST P110, 0.00 bar - 15.00 bar, 0.00 psi - 217.55 psi
Tryktilslutn. type: UNF, Tryktilslutn. str.: 7/16-20, Specif. nøgle: DST P110-2136-LBBF08-0
DST GR32, R32
Forsyningsspænding [V] AC: 24, null: 24.00, Måleområde [°C]: -40 - 80, Elektr. tilslutn. størrelse: 6 pin
Tryktransmitter, DST P92S, 0.00 bar - 60.00 bar, 0.00 psi - 870.00 psi
Elektrisk tilslutning: M12 x 1, Tryktilslutn. type: G, Tryktilslutn. str.: 1/4
Tryktransmitter, DST P92S, 0.00 bar - 160.00 bar, 0.00 psi - 2320.00 psi
Elektrisk tilslutning: M12 x 1, Tryktilslutn. type: G, Tryktilslutn. str.: 1/4
Tryktransmitter, DST P92S, 0.00 bar - 250.00 bar, 0.00 psi - 3625.00 psi
Elektrisk tilslutning: M12 x 1, Tryktilslutn. type: G, Tryktilslutn. str.: 1/4
Tryktransmitter, DST P92S, 0.00 bar - 40.00 bar, 0.00 psi - 580.15 psi
Elektrisk tilslutning: M12 x 1, Tryktilslutn. type: G, Tryktilslutn. str.: 1/4
Tryktransmitter, DST P92S, 0.00 bar - 250.00 bar, 0.00 psi - 3625.94 psi
Elektrisk tilslutning: Deutsch DT04, Tryktilslutn. type: UNF, Tryktilslutn. str.: 7/16-20
Tryktransmitter, DST P92S, 0.00 bar - 100.00 bar, 0.00 psi - 1450.00 psi
Elektrisk tilslutning: M12 x 1, Tryktilslutn. type: G, Tryktilslutn. str.: 1/4
Tryktransmitter, DST P92S, 0.00 bar - 400.00 bar, 0.00 psi - 5800.00 psi
Elektrisk tilslutning: M12 x 1, Tryktilslutn. type: G, Tryktilslutn. str.: 1/4
Tryktransmitter, DST P92S, 0.00 bar - 600.00 bar, 0.00 psi - 36250.00 psi
Elektrisk tilslutning: M12 x 1, Tryktilslutn. type: G, Tryktilslutn. str.: 1/4