Du søgte efter:

"gbc"

Viser 18 produkt (er)

009G7211

Reservedel, GBC 25s-35s, Dækhætte

Type: Reservedel, Anvendes til produkt: GBC 25s-35s, Typebetegnelse: Dækhætte, Dækhætte

009G7212

Reservedel, GBC 38s-79s, Dækhætte

Type: Reservedel, Anvendes til produkt: GBC 38s-79s, Typebetegnelse: Dækhætte, Dækhætte

009L7002

Afspærringskugleventil, GBC 35s

Tilslutningstype, tilgang: Lodde, ODF, Afgangstilslutning: Lodde, ODM, Tilgangsstørrelse [mm]: 35.00, Afgangsstørrelse [mm]: 35.00, Tilgangsstørrelse [in]: 1 3/8 in, Afgangsstørrelse [in]: 1 3/8 in

009L7034

Afspærringskugleventil, GBC 42s

Tilslutningstype, tilgang: Lodde, ODF, Afgangstilslutning: Lodde, ODF, Tilgangsstørrelse [mm]: 42.00, Afgangsstørrelse [mm]: 42.00

009L7569

Afspærringskugleventil, GBC 42s

Tilslutningstype, tilgang: Lodde, ODF, Afgangstilslutning: Lodde, ODF, Tilgangsstørrelse [mm]: 42.00, Afgangsstørrelse [mm]: 42.00

Vis: