Du søgte efter:

"ICV"

Viser 13 produkt (er)

027H2202

Funktionsmodul, ICS 25-10

Funktionsmodul, Cv-værdi [gal/min]: 4.10, Kv-værdi [m³/h]: 3.50, Anvendes til produkt: ICV 25

027H2203

Funktionsmodul, ICS 25-15

Funktionsmodul, Cv-værdi [gal/min]: 7.00, Kv-værdi [m³/h]: 6.00, Anvendes til produkt: ICV 25

027H2201

Funktionsmodul, ICS 25-5

Funktionsmodul, Cv-værdi [gal/min]: 2.00, Kv-værdi [m³/h]: 1.70, Anvendes til produkt: ICV 25

027H2200

Funktionsmodul, ICS 25-25

Funktionsmodul, Cv-værdi [gal/min]: 13.30, Kv-værdi [m³/h]: 11.50, Anvendes til produkt: ICV 25

027H2204

Funktionsmodul, ICS 25-20

Funktionsmodul, Cv-værdi [gal/min]: 9.30, Kv-værdi [m³/h]: 8.00, Anvendes til produkt: ICV 25

Vis: