Du søgte efter:

"ICV"

Viser 13 produkt (er)

027H3200

Funktionsmodul, ICS 32

Funktionsmodul, Cv-værdi [gal/min]: 20.000, Kv-værdi [m³/h]: 17.000, Anvendes til produkt: ICV 32

027H4200

Funktionsmodul, ICS 40

Funktionsmodul, Cv-værdi [gal/min]: 30.160, Kv-værdi [m³/h]: 26.000, Anvendes til produkt: ICV 40

027H5200

Funktionsmodul, ICS 50

Funktionsmodul, Cv-værdi [gal/min]: 46.000, Kv-værdi [m³/h]: 40.000, Anvendes til produkt: ICV 50; ICF 50-4

027H5211

Funktionsmodul, ICS 50-32

Funktionsmodul, Cv-værdi [gal/min]: 20.000, Kv-værdi [m³/h]: 17.000, Anvendes til produkt: ICV 50; ICF 50-4

027H6200

Funktionsmodul, ICS 65

Funktionsmodul, Cv-værdi [gal/min]: 81.200, Kv-værdi [m³/h]: 70.000, Anvendes til produkt: ICF 65-3; ICV 65

Vis: