Viser 13 produkt (er)
Funktionsmodul, ICS 25-10
Funktionsmodul, Cv-værdi [gal/min]: 4.100, Kv-værdi [m³/h]: 3.500, Anvendes til produkt: ICV 25
Funktionsmodul, ICS 25-15
Funktionsmodul, Cv-værdi [gal/min]: 7.000, Kv-værdi [m³/h]: 6.000, Anvendes til produkt: ICV 25
Funktionsmodul, ICS 25-5
Funktionsmodul, Cv-værdi [gal/min]: 2.000, Kv-værdi [m³/h]: 1.700, Anvendes til produkt: ICV 25
Funktionsmodul, ICS 25-25
Funktionsmodul, Cv-værdi [gal/min]: 13.300, Kv-værdi [m³/h]: 11.500, Anvendes til produkt: ICV 25
Funktionsmodul, ICS 25-20
Funktionsmodul, Cv-værdi [gal/min]: 9.300, Kv-værdi [m³/h]: 8.000, Anvendes til produkt: ICV 25
Funktionsmodul, ICS 32
Funktionsmodul, Cv-værdi [gal/min]: 20.000, Kv-værdi [m³/h]: 17.000, Anvendes til produkt: ICV 32
Funktionsmodul, ICS 40
Funktionsmodul, Cv-værdi [gal/min]: 30.160, Kv-værdi [m³/h]: 26.000, Anvendes til produkt: ICV 40
Funktionsmodul, ICS 50
Funktionsmodul, Cv-værdi [gal/min]: 46.000, Kv-værdi [m³/h]: 40.000, Anvendes til produkt: ICV 50; ICF 50-4
Funktionsmodul, ICS 50-32
Funktionsmodul, Cv-værdi [gal/min]: 20.000, Kv-værdi [m³/h]: 17.000, Anvendes til produkt: ICV 50; ICF 50-4
Funktionsmodul, ICS 65
Funktionsmodul, Cv-værdi [gal/min]: 81.200, Kv-værdi [m³/h]: 70.000, Anvendes til produkt: ICF 65-3; ICV 65