Mente du
Viser 107 produkt (er)
Flange, 20 mm, Svejsning
Standardtilslutning: ASME B 36.10M SCHEDULE 80, Mat. spec.: Stål, Anvendes til produkt: TEVA 85; FA 20; EVRA 20 - 25; PMC 5 -20; EVR 20 - 25; EVR 20-25; TEA 85; TEAQ 85; TEAT 85; PM 5 - 25; PMFH 80; PMFL 80
Flange, 25 mm, Svejsning
Standardtilslutning: ASME B 36.10M SCHEDULE 80, Mat. spec.: Stål, Anvendes til produkt: TEVA 85; FA 20; EVRA 20 - 25; PMC 5 -20; EVR 20 - 25; EVR 20-25; TEA 85; TEAQ 85; TEAT 85; PM 5 - 25; PMFH 80; PMFL 80
Flange, 20 mm, Svejsning
Standardtilslutning: EN 10220, Mat. spec.: Rustfrit stål, Anvendes til produkt: TEVA 85; FA 20; EVRA 20 - 25; PMC 5 -20; EVR 20 - 25; EVR 20-25; TEA 85; TEAQ 85; TEAT 85; PM 5 - 25; PMFH 80; PMFL 80
Flange, 32 mm, Svejsning
Standardtilslutning: ASME B 36.10M SCHEDULE 80, Mat. spec.: Stål, Anvendes til produkt: TEVA 85; FA 20; EVRA 20 - 25; PMC 5 -20; EVR 20 - 25; EVR 20-25; TEA 85; TEAQ 85; TEAT 85; PM 5 - 25; PMFH 80; PMFL 80
Ventilstation, ICF 15 EVRAT, 15 mm
Tilslutningsstørrelse [mm]: 15, Tilslutningstype: Flange, Husets materiale: Stål, Overfladebelægn.: Zn (TLP), Maks. driftstryk [bar]: 42.0, Temperaturområde [°C]: -40 - 105
Ventilstation, ICF 20 EVRAT, 20 mm
Tilslutningsstørrelse [mm]: 20, Tilslutningstype: Flange, Husets materiale: Stål, Overfladebelægn.: Zn (TLP), Maks. driftstryk [bar]: 42.0, Temperaturområde [°C]: -40 - 105
Ventilstation, ICF 20 EVRAT, 20 mm
Tilslutningsstørrelse [mm]: 20, Tilslutningstype: Flange, Husets materiale: Stål, Overfladebelægn.: Zn (TLP), Maks. driftstryk [bar]: 42.0, Temperaturområde [°C]: -40 - 105
Vedligeholdelsessæt, Vedligeholdelsessæt
Typebetegnelse: Vedligeholdelsessæt, Anvendes til produkt: EVRAT 10
Vedligeholdelsessæt, Vedligeholdelsessæt
Typebetegnelse: Vedligeholdelsessæt, Anvendes til produkt: EVRAT 15