Du søgte efter:

reg ss

Viser 38 produkt (er)

148B6483

Håndbetjent reguleringsventil, REG-SA SS 25, Rustfrit stål

Tilslutningsstørrelse for udgang [mm]: 25.0, Tilslutningsstørrelse på indløb [mm]: 25.0, Tilslutningstype, tilgang: Svejsning, Afgangstilslutning: Svejsning, Kv-værdi [m³/h]: 7.000, Maks. driftstryk [bar]: 52.0

148B6485

Håndbetjent reguleringsventil, REG-SA SS 25, Rustfrit stål

Tilslutningsstørrelse for udgang [mm]: 25.0, Tilslutningsstørrelse på indløb [mm]: 25.0, Tilslutningstype, tilgang: Svejsning, Afgangstilslutning: Svejsning, Kv-værdi [m³/h]: 7.00, Maks. driftstryk [bar]: 52.0

148B6488

Håndbetjent reguleringsventil, REG-SB SS 20, Rustfrit stål

Tilslutningsstørrelse for udgang [mm]: 20.0, Tilslutningsstørrelse på indløb [mm]: 20.0, Tilslutningstype, tilgang: Svejsning, Afgangstilslutning: Svejsning, Kv-værdi [m³/h]: 1.500, Maks. driftstryk [bar]: 52.0

027L4793

Reservedel, ICFR SS B 25 - 40, Modul til manuel reguleringsventil

Type: Reservedel, Anvendes til produkt: ICFR SS B 25 - 40, Typebetegnelse: Modul til manuel reguleringsventil

027L4792

Reservedel, ICFR SS A 25 - 40, Modul til manuel reguleringsventil

Type: Reservedel, Anvendes til produkt: ICFR SS A 25 - 40, Typebetegnelse: Modul til manuel reguleringsventil

Vis: