Mente du
Viser 172 produkt (er)
Ventilstation, ICF 20-6-2HRB, 32 mm, Standardtilslutning: ASME B 16.11
Tilslutningsstørrelse [mm]: 32, Tilslutningstype: Svejsestuds, Husets materiale: Stål, Overfladebelægn.: ZnCr04, Maks. driftstryk [bar]: 52.0, Temperaturområde [°C]: -60 - 120
Ventilstation, ICF 20-6-3HRB, 32 mm, Standardtilslutning: EN 10220
Tilslutningsstørrelse [mm]: 32, Tilslutningstype: Svejsning, Husets materiale: Stål, Overfladebelægn.: Zn (TLP), Maks. driftstryk [bar]: 52.0, Temperaturområde [°C]: -60 - 120
Ventilstation, ICF 20-6-3HRB, 25 mm, Standardtilslutning: ASME B 16.11
Tilslutningsstørrelse [mm]: 25, Tilslutningstype: Svejsestuds, Husets materiale: Stål, Overfladebelægn.: ZnCr04, Maks. driftstryk [bar]: 52.0, Temperaturområde [°C]: -60 - 120
Ventilstation, ICF 20-6-90, 20 mm, Standardtilslutning: EN 10220
Tilslutningsstørrelse [mm]: 20, Tilslutningstype: Svejsning, Husets materiale: Stål, Overfladebelægn.: Zn (TLP), Maks. driftstryk [bar]: 52.0, Temperaturområde [°C]: -60 - 120
Ventilstation, ICF 20-6-15RB, 25 mm, Standardtilslutning: EN 10220
Tilslutningsstørrelse [mm]: 25, Tilslutningstype: Svejsning, Husets materiale: Stål, Overfladebelægn.: Zn (TLP), Maks. driftstryk [bar]: 52.0, Temperaturområde [°C]: -60 - 120