Viser 98 produkt (er)
Tryktransmitter, MBS 3000, -1.00 bar - 9.00 bar, -14.50 psi - 130.50 psi
Elektrisk tilslutning: M12 x 1, Tryktilslutn. type: G, Tryktilslutn. str.: 1/4, Specif. nøgle: MBS 3000-D635-E3GB04-2
Tryktransmitter, MBS 3000, 0.00 bar - 25.00 bar, 0.00 psi - 362.50 psi
Elektrisk tilslutning: M12 x 1, Tryktilslutn. type: G, Tryktilslutn. str.: 1/2, Specif. nøgle: MBS 3000-2431-E3AB08-0
Tryktransmitter, MBS 3050, 0.00 bar - 6.00 bar, 0.00 psi - 87.00 psi
Elektrisk tilslutning: M12 x 1, Tryktilslutn. type: G, Tryktilslutn. str.: 1/4, Specif. nøgle: MBS 3050-1831-E4FB04-4
Tryktransmitter, MBS 3050, 0.00 bar - 400.00 bar, 0.00 psi - 5800.00 psi
Elektrisk tilslutning: M12 x 1, Tryktilslutn. type: G, Tryktilslutn. str.: 1/4, Specif. nøgle: MBS 3050-3631-E4FB04-4
Tryktransmitter, MBS 3050, 0.00 bar - 40.00 bar, 0.00 psi - 580.00 psi
Elektrisk tilslutning: M12 x 1, Tryktilslutn. type: G, Tryktilslutn. str.: 1/4, Specif. nøgle: MBS 3050-2631-E3GB04-2
Tryktransmitter, MBS 3050, 0.00 bar - 350.00 bar, 0.00 psi - 5075.00 psi
Elektrisk tilslutning: M12 x 1, Tryktilslutn. type: G, Tryktilslutn. str.: 1/4, Specif. nøgle: MBS 3050-CA3C-E3GB04-2
Tryktransmitter, MBS 3050, 0.00 bar - 10.00 bar, 0.00 psi - 145.00 psi
Elektrisk tilslutning: M12 x 1, Tryktilslutn. type: G, Tryktilslutn. str.: 1/4, Specif. nøgle: MBS 3050-2031-E3GB04-2
Tryktransmitter, MBS 3050, 0.00 bar - 25.00 bar, 0.00 psi - 362.50 psi
Elektrisk tilslutning: M12 x 1, Tryktilslutn. type: G, Tryktilslutn. str.: 1/4, Specif. nøgle: MBS 3050-2431-E3GB04-2
Tryktransmitter, MBS 3050, 0.00 bar - 10.00 bar, 0.00 psi - 145.00 psi
Elektrisk tilslutning: M12 x 1, Tryktilslutn. type: G, Tryktilslutn. str.: 1/4, Specif. nøgle: MBS 3050-2035-E3GB04-2
Tryktransmitter, MBS 3050, 0.00 bar - 250.00 bar, 0.00 psi - 3625.00 psi
Elektrisk tilslutning: M12 x 1, Tryktilslutn. type: G, Tryktilslutn. str.: 1/2, Specif. nøgle: MBS 3050-3431-E3GB08-2