Viser 272 produkt (er)
Pilotreguleret servoventil, ICS 100, 100.00 mm, Svejsning
Tilslutningstype, tilgang: Svejsning, Standardtilslutning: ASME B 36.10M SCHEDULE 40, Tilslutningsstørrelse på indløb [mm]: 100.00, Kv-værdi [m³/h]: 142.000, Tilslutningsmateriale: Stål
Pilotreguleret servoventil, ICS 125, 125.00 mm, Svejsning
Tilslutningstype, tilgang: Svejsning, Standardtilslutning: ASME B 36.10M SCHEDULE 40, Tilslutningsstørrelse på indløb [mm]: 125.00, Kv-værdi [m³/h]: 207.000, Tilslutningsmateriale: Stål
Pilotreguleret servoventil, ICS 150, 150.0 mm, Svejsning
Tilslutningstype, tilgang: Svejsning, Standardtilslutning: EN 10220, Tilslutningsstørrelse på indløb [mm]: 150.0, Kv-værdi [m³/h]: 354.00, Tilslutningsmateriale: Stål
Pilotreguleret servoventil, ICS 150, 150.0 mm, Svejsning
Tilslutningstype, tilgang: Svejsning, Standardtilslutning: ASME B 36.10M SCHEDULE 40, Tilslutningsstørrelse på indløb [mm]: 150.0, Kv-værdi [m³/h]: 354.00, Tilslutningsmateriale: Stål
Pilotreguleret servoventil, ICS 100, 100.0 mm, Svejsning
Tilslutningstype, tilgang: Svejsning, Standardtilslutning: EN 10220, Tilslutningsstørrelse på indløb [mm]: 100.0, Kv-værdi [m³/h]: 142.000, Tilslutningsmateriale: Stål
Pilotreguleret servoventil, ICS 125, 125.0 mm, Svejsning
Tilslutningstype, tilgang: Svejsning, Standardtilslutning: ASME B 36.10M SCHEDULE 40, Tilslutningsstørrelse på indløb [mm]: 125.0, Kv-værdi [m³/h]: 207.00, Tilslutningsmateriale: Stål
Pilotreguleret servoventil, ICS 125, 125.0 mm, Svejsning
Tilslutningstype, tilgang: Svejsning, Standardtilslutning: EN 10220, Tilslutningsstørrelse på indløb [mm]: 125.0, Kv-værdi [m³/h]: 207.00, Tilslutningsmateriale: Stål
Pilotreguleret servoventil, ICS 150, 150.00 mm, Svejsning
Tilslutningstype, tilgang: Svejsning, Standardtilslutning: ASME B 36.10M SCHEDULE 40, Tilslutningsstørrelse på indløb [mm]: 150.00, Kv-værdi [m³/h]: 354.000, Tilslutningsmateriale: Stål
SEAL KIT EKST.PILOTTILSLUTN.
SEAL KIT EKST.PILOTTILSLUTN., Anvendes til produkt: ICS 100 - 150; PMC; PMLX; PM; PML; ICS 25-65