Du søgte efter:

ICF 20-6

Mente du

Viser 172 produkt (er)

027L3037

Ventilstation, ICF 20-6-5MA, 20 mm, Standardtilslutning: ASME B 36.10M SCHEDULE 80

Tilslutningsstørrelse [mm]: 20, Tilslutningstype: Svejsning, Husets materiale: Stål, Overfladebelægn.: Zn (TLP), Maks. driftstryk [bar]: 52.0, Temperaturområde [°C]: -60 - 120

027L3373

Ventilstation, ICF 20-6-1RA, 25 mm, Standardtilslutning: ASME B 36.10M SCHEDULE 80

Tilslutningsstørrelse [mm]: 25, Tilslutningstype: Svejsning, Husets materiale: Stål, Overfladebelægn.: Zn (TLP), Maks. driftstryk [bar]: 52.0, Temperaturområde [°C]: -60 - 120

027L3421

Ventilstation, ICF 20-6-90, 25 mm, Standardtilslutning: ASME B 36.10M SCHEDULE 80

Tilslutningsstørrelse [mm]: 25, Tilslutningstype: Svejsning, Husets materiale: Stål, Overfladebelægn.: Zn (TLP), Maks. driftstryk [bar]: 52.0, Temperaturområde [°C]: -60 - 120

027L3004

Ventilstation, ICF 20-6-1RA, 20 mm, Standardtilslutning: ASME B 36.10M SCHEDULE 80

Tilslutningsstørrelse [mm]: 20, Tilslutningstype: Svejsning, Husets materiale: Stål, Overfladebelægn.: Zn (TLP), Maks. driftstryk [bar]: 52.0, Temperaturområde [°C]: -60 - 120

027L3013

Ventilstation, ICF 20-6-2RA, 20 mm, Standardtilslutning: ASME B 36.10M SCHEDULE 80

Tilslutningsstørrelse [mm]: 20, Tilslutningstype: Svejsning, Husets materiale: Stål, Overfladebelægn.: Zn (TLP), Maks. driftstryk [bar]: 52.0, Temperaturområde [°C]: -60 - 120

Vis: