Du søgte efter:

AB-PM

Viser 322 produkt (er)

027L1229

Flange, 28 mm, Lodning

Standardtilslutning: ASME B 16.22, Mat. spec.: Messing, Anvendes til produkt: TEVA 85; FA 20; EVRA 20 - 25; PMC 5 -20; EVR 20 - 25; EVR 20-25; TEA 85; TEAQ 85; TEAT 85; PM 5 - 25; PMFH 80; PMFL 80

027N2001

Flange, 20 mm, Svejsestuds

Standardtilslutning: ASME B 16.11, Mat. spec.: Stål, Anvendes til produkt: TEVA 85; FA 20; EVRA 20 - 25; PMC 5 -20; EVR 20 - 25; EVR 20-25; TEA 85; TEAQ 85; TEAT 85; PM 5 - 25; PMFH 80; PMFL 80

027N2002

Flange, 25 mm, Svejsestuds

Standardtilslutning: ASME B 16.11, Mat. spec.: Stål, Anvendes til produkt: TEVA 85; FA 20; EVRA 20 - 25; PMC 5 -20; EVR 20 - 25; EVR 20-25; TEA 85; TEAQ 85; TEAT 85; PM 5 - 25; PMFH 80; PMFL 80

027G1001

Flange, 20 mm, NPT

Standardtilslutning: ANSI/ASME B1.20.1, Mat. spec.: Stål, Anvendes til produkt: TEVA 85; FA 20; EVRA 20 - 25; PMC 5 -20; EVR 20 - 25; EVR 20-25; TEA 85; TEAQ 85; TEAT 85; PM 5 - 25; PMFH 80; PMFL 80

192H3014

Flange, 25 mm, Svejsning

Standardtilslutning: EN 10220, Mat. spec.: Rustfrit stål, Anvendes til produkt: TEVA 85; FA 20; EVRA 20 - 25; PMC 5 -20; EVR 20 - 25; EVR 20-25; TEA 85; TEAQ 85; TEAT 85; PM 5 - 25; PMFH 80; PMFL 80

192H3045

Flange, 20 mm, Svejsning

Standardtilslutning: EN 10220, Mat. spec.: Rustfrit stål, Anvendes til produkt: TEVA 85; FA 20; EVRA 20 - 25; PMC 5 -20; EVR 20 - 25; EVR 20-25; TEA 85; TEAQ 85; TEAT 85; PM 5 - 25; PMFH 80; PMFL 80

027N3033

Flange, 32 mm, Svejsning

Standardtilslutning: ASME B 36.10M SCHEDULE 80, Mat. spec.: Stål, Anvendes til produkt: TEVA 85; FA 20; EVRA 20 - 25; PMC 5 -20; EVR 20 - 25; EVR 20-25; TEA 85; TEAQ 85; TEAT 85; PM 5 - 25; PMFH 80; PMFL 80

027N3031

Flange, 20 mm, Svejsning

Standardtilslutning: ASME B 36.10M SCHEDULE 80, Mat. spec.: Stål, Anvendes til produkt: TEVA 85; FA 20; EVRA 20 - 25; PMC 5 -20; EVR 20 - 25; EVR 20-25; TEA 85; TEAQ 85; TEAT 85; PM 5 - 25; PMFH 80; PMFL 80

027N3032

Flange, 25 mm, Svejsning

Standardtilslutning: ASME B 36.10M SCHEDULE 80, Mat. spec.: Stål, Anvendes til produkt: TEVA 85; FA 20; EVRA 20 - 25; PMC 5 -20; EVR 20 - 25; EVR 20-25; TEA 85; TEAQ 85; TEAT 85; PM 5 - 25; PMFH 80; PMFL 80

134B9693

iC7 Industry Drive-train Model

The drive-train model contains the same assets as the drive model and an
additional motor model. Certain IM and PM motors can be selected from
the Motor menu to be modeled in the motor hardware plant part. A load
model must be connected externally, and external motor speed has to be
fed back to the drive-train model.

Vis: