Du søgte efter:

ICF 20-6

Mente du

Viser 172 produkt (er)

027L3328

Ventilstation, ICF 20-6-5HMC, 25 mm, Standardtilslutning: EN 10220

Tilslutningsstørrelse [mm]: 25, Tilslutningstype: Svejsning, Husets materiale: Stål, Overfladebelægn.: Zn (TLP), Maks. driftstryk [bar]: 52.0, Temperaturområde [°C]: -60 - 120

027L3363

Ventilstation, ICF 20-6-90, 25 mm, Standardtilslutning: EN 10220

Tilslutningsstørrelse [mm]: 25, Tilslutningstype: Svejsning, Husets materiale: Stål, Overfladebelægn.: Zn (TLP), Maks. driftstryk [bar]: 52.0, Temperaturområde [°C]: -60 - 120

027L3369

Ventilstation, ICF 20-6-90, 25 mm, Standardtilslutning: EN 10220

Tilslutningsstørrelse [mm]: 25, Tilslutningstype: Svejsning, Husets materiale: Stål, Overfladebelægn.: Zn (TLP), Maks. driftstryk [bar]: 52.0, Temperaturområde [°C]: -60 - 120

027L3376

Ventilstation, ICF 20-6-90, 25 mm, Standardtilslutning: EN 10220

Tilslutningsstørrelse [mm]: 25, Tilslutningstype: Svejsning, Husets materiale: Stål, Overfladebelægn.: Zn (TLP), Maks. driftstryk [bar]: 52.0, Temperaturområde [°C]: -60 - 120

027L3378

Ventilstation, ICF 20-6-90, 32 mm, Standardtilslutning: ASME B 16.11

Tilslutningsstørrelse [mm]: 32, Tilslutningstype: Svejsestuds, Husets materiale: Stål, Overfladebelægn.: ZnCr04, Maks. driftstryk [bar]: 52.0, Temperaturområde [°C]: -60 - 120

Vis: