Viser 98 produkt (er)
Tryktransmitter, MBS 3000, 0.00 bar - 100.00 bar, 0.00 psi - 1450.00 psi
Elektrisk tilslutning: M12 x 1, Tryktilslutn. type: G, Tryktilslutn. str.: 1/4, Specif. nøgle: MBS 3000-3031-E3GB04-1
Tryktransmitter, MBS 3000, 0.00 bar - 10.00 bar, 0.00 psi - 145.00 psi
Elektrisk tilslutning: M12 x 1, Tryktilslutn. type: G, Tryktilslutn. str.: 1/4, Specif. nøgle: MBS 3000-2033-E3GB04-2
Tryktransmitter, MBS 3000, 0.00 bar - 160.00 bar, 0.00 psi - 2320.00 psi
Elektrisk tilslutning: M12 x 1, Tryktilslutn. type: G, Tryktilslutn. str.: 1/4, Specif. nøgle: MBS 3000-3231-E3GB04-1
Tryktransmitter, MBS 3000, 0.00 bar - 40.00 bar, 0.00 psi - 580.00 psi
Elektrisk tilslutning: M12 x 1, Tryktilslutn. type: G, Tryktilslutn. str.: 1/2, Specif. nøgle: MBS 3000-2631-E3AB08-0
Tryktransmitter, MBS 3000, 0.00 bar - 60.00 bar, 0.00 psi - 870.00 psi
Elektrisk tilslutning: M12 x 1, Tryktilslutn. type: G, Tryktilslutn. str.: 1/2, Specif. nøgle: MBS 3000-2831-E3AB08-0
Tryktransmitter, MBS 3000, 0.00 bar - 10.00 bar, 0.00 psi - 145.00 psi
Elektrisk tilslutning: M12 x 1, Tryktilslutn. type: G, Tryktilslutn. str.: 1/2, Specif. nøgle: MBS 3000-2031-E3AB08-0
Tryktransmitter, MBS 3000, 0.00 bar - 4.00 bar, 0.00 psi - 58.00 psi
Elektrisk tilslutning: M12 x 1, Tryktilslutn. type: G, Tryktilslutn. str.: 1/4, Specif. nøgle: MBS 3000-1621-E3GB04-2
Tryktransmitter, MBS 3000, -1.00 bar - 15.00 bar, -14.50 psi - 217.50 psi
Elektrisk tilslutning: M12 x 1, Tryktilslutn. type: G, Tryktilslutn. str.: 1/4, Specif. nøgle: MBS 3000-8931-E3GB04-2
Tryktransmitter, MBS 3000, 0.00 bar - 4.00 bar, 0.00 psi - 58.00 psi
Elektrisk tilslutning: M12 x 1, Tryktilslutn. type: G, Tryktilslutn. str.: 1/4, Specif. nøgle: MBS 3000-1631-E3GB04-2
Tryktransmitter, MBS 3000, 0.00 bar - 60.00 bar, 0.00 psi - 870.00 psi
Elektrisk tilslutning: M12 x 1, Tryktilslutn. type: G, Tryktilslutn. str.: 1/4, Specif. nøgle: MBS 3000-2831-E3GB04-2