Viser 272 produkt (er)
SML. TILBEHØR, ICS 100 - 150; PM 1; PMC; PM 3; ICS 25 - 65
SML. TILBEHØR, Anvendes til produkt: ICS 100 - 150; PM 1; PMC; PM 3; ICS 25 - 65, Pakkeformat: Multipak, Antal pr. pakkeformat: 60
SML. TILBEHØR, ICSE 25 - 65
SML. TILBEHØR, Anvendes til produkt: ICSE 25 - 65, Pakkeformat: Multipak, Antal pr. pakkeformat: 16
MANOMETERTILSL. 1/4 NPT, PM; ICS
MANOMETERTILSL. 1/4 NPT, Anvendes til produkt: PM; ICS, Pakkeformat: Multipak, Antal pr. pakkeformat: 70
MANOMETERTILSL. ERMETO 6MM, PM; ICS
MANOMETERTILSL. ERMETO 6MM, Anvendes til produkt: PM; ICS, Pakkeformat: Multipak, Antal pr. pakkeformat: 70
MANOMETERTILSL. ERMETO 10MM, PM; ICS
MANOMETERTILSL. ERMETO 10MM, Anvendes til produkt: PM; ICS, Pakkeformat: Multipak, Antal pr. pakkeformat: 70
Funktionsmodul, ICS 50-40
Funktionsmodul, Cv-værdi [gal/min]: 31.00, Kv-værdi [m³/h]: 27.00, Anvendes til produkt: ICV 50; ICF 50-4
Reservedel, PMFH; PMC; PM; PML; ICS 25-65, Manuel åbningsanordning
Type: Reservedel, Anvendes til produkt: PMFH; PMC; PM; PML; ICS 25-65, Typebetegnelse: Manuel åbningsanordning
Pilotreguleret servoventil, ICS 40
Pilotreguleret servoventil, Cv-værdi [gal/min]: 31.000, Kv-værdi [m³/h]: 27.000
Tilbehør, RESDEL HÅNDHJUL-STANDARD SVA 15-20, EVRA/T; SVA 6-10; Ny pilot; SNV; ICFO; ICLX; ICS
RESDEL HÅNDHJUL-STANDARD SVA 15-20, Anvendes til produkt: EVRA/T; SVA 6-10; Ny pilot; SNV; ICFO; ICLX; ICS, Pakkeformat: Multipak, Antal pr. pakkeformat: 30
Pilotreguleret servoventil, ICS 100, 100.0 mm, Svejsning
Tilslutningstype, tilgang: Svejsning, Standardtilslutning: ASME B 36.10M SCHEDULE 40, Tilslutningsstørrelse på indløb [mm]: 100.0, Kv-værdi [m³/h]: 142.000, Tilslutningsmateriale: Stål