Du søgte efter:

ICF 20-6

Mente du

Viser 172 produkt (er)

027L4749

Ventilstation, ICF SS 20-6-90, 20 mm, Standardtilslutning: EN 10220

Tilslutningsstørrelse [mm]: 20, Tilslutningstype: Svejsning, Husets materiale: Rustfast stål, Maks. driftstryk [bar]: 52.0, Temperaturområde [°C]: -60 - 120

027L4750

Ventilstation, ICF SS 20-6-90, 25 mm, Standardtilslutning: EN 10220

Tilslutningsstørrelse [mm]: 25, Tilslutningstype: Svejsning, Husets materiale: Rustfast stål, Maks. driftstryk [bar]: 52.0, Temperaturområde [°C]: -60 - 120

027L4751

Ventilstation, ICF SS 20-6-90, 25 mm, Standardtilslutning: EN 10220

Tilslutningsstørrelse [mm]: 25, Tilslutningstype: Svejsning, Husets materiale: Rustfast stål, Maks. driftstryk [bar]: 52.0, Temperaturområde [°C]: -60 - 120

027L4753

Ventilstation, ICF SS 20-6-90, 32 mm, Standardtilslutning: EN 10220

Tilslutningsstørrelse [mm]: 32, Tilslutningstype: Svejsning, Husets materiale: Rustfast stål, Maks. driftstryk [bar]: 52.0, Temperaturområde [°C]: -60 - 120

027L4756

Ventilstation, ICF SS 20-6-5HMB, 32 mm, Standardtilslutning: EN 10220

Tilslutningsstørrelse [mm]: 32, Tilslutningstype: Svejsning, Husets materiale: Rustfast stål, Maks. driftstryk [bar]: 52.0, Temperaturområde [°C]: -60 - 120

Vis: