Du søgte efter:

ics

Viser 272 produkt (er)

027H6038

Pilotreguleret servoventil, ICS3E 65, 65.00 mm, Svejsning

Tilslutningstype, tilgang: Svejsning, Standardtilslutning: EN 10220, Tilslutningsstørrelse på indløb [mm]: 65.00, Kv-værdi [m³/h]: 70.000

027H6308

Pilotreguleret servoventil, ICSH-65, 65.0 mm, Svejsestuds

Tilslutningstype, tilgang: Svejsestuds, Standardtilslutning: ASME B 16.11, Tilslutningsstørrelse på indløb [mm]: 65.0, Kv-værdi [m³/h]: 70.000

027H6311

Pilotreguleret servoventil, ICSH-65, 65.00 mm, Svejsning

Tilslutningstype, tilgang: Svejsning, Standardtilslutning: ASME B 36.10M SCHEDULE 40, Tilslutningsstørrelse på indløb [mm]: 65.00, Kv-værdi [m³/h]: 70.000

027H8020

Pilotreguleret servoventil, ICS1 80, 80.0 mm, Svejsning

Tilslutningstype, tilgang: Svejsning, Standardtilslutning: EN 10220, Tilslutningsstørrelse på indløb [mm]: 80.0, Kv-værdi [m³/h]: 82.00, Tilslutningsmateriale: Stål

027H8021

Pilotreguleret servoventil, ICS1 80, 80.0 mm, Svejsning

Tilslutningstype, tilgang: Svejsning, Standardtilslutning: ASME B 16.11, Tilslutningsstørrelse på indløb [mm]: 80.0, Kv-værdi [m³/h]: 82.00, Tilslutningsmateriale: Stål

027H8030

Pilotreguleret servoventil, ICS3 80, 80.0 mm, Svejsning

Tilslutningstype, tilgang: Svejsning, Standardtilslutning: EN 10220, Tilslutningsstørrelse på indløb [mm]: 80.0, Kv-værdi [m³/h]: 82.00, Tilslutningsmateriale: Stål

027H8031

Pilotreguleret servoventil, ICS3 80, 80.0 mm, Svejsning

Tilslutningstype, tilgang: Svejsning, Standardtilslutning: ASME B 16.11, Tilslutningsstørrelse på indløb [mm]: 80.0, Kv-værdi [m³/h]: 82.00, Tilslutningsmateriale: Stål

Vis: