Du søgte efter:

ICF 20-6

Mente du

Viser 172 produkt (er)

027L3408

Ventilstation, ICF 20-6-1HRB, 25 mm, Standardtilslutning: ASME B 16.11

Tilslutningsstørrelse [mm]: 25, Tilslutningstype: Svejsestuds, Husets materiale: Stål, Overfladebelægn.: ZnCr04, Maks. driftstryk [bar]: 52.0, Temperaturområde [°C]: -60 - 120

027L3418

Ventilstation, ICF 20-6-3HRB, 20 mm, Standardtilslutning: ASME B 16.11

Tilslutningsstørrelse [mm]: 20, Tilslutningstype: Svejsestuds, Husets materiale: Stål, Overfladebelægn.: ZnCr04, Maks. driftstryk [bar]: 52.0, Temperaturområde [°C]: -60 - 120

027L3425

Ventilstation, ICF 20-6-90, 20 mm, Standardtilslutning: EN 10220

Tilslutningsstørrelse [mm]: 20, Tilslutningstype: Svejsning, Husets materiale: Stål, Overfladebelægn.: Zn (TLP), Maks. driftstryk [bar]: 52.0, Temperaturområde [°C]: -60 - 120

027L3426

Ventilstation, ICF 20-6-90, 25 mm, Standardtilslutning: EN 10220

Tilslutningsstørrelse [mm]: 25, Tilslutningstype: Svejsning, Husets materiale: Stål, Overfladebelægn.: Zn (TLP), Maks. driftstryk [bar]: 52.0, Temperaturområde [°C]: -60 - 120

027L3430

Ventilstation, ICF 20-6-3RB, 32 mm, Standardtilslutning: EN 10220

Tilslutningsstørrelse [mm]: 32, Tilslutningstype: Svejsning, Husets materiale: Stål, Overfladebelægn.: Zn (TLP), Maks. driftstryk [bar]: 52.0, Temperaturområde [°C]: -60 - 120

Vis: