Viser 272 produkt (er)
Pilotreguleret servoventil, ICS3 25-10, 28.00 mm, Lodning
Tilslutningstype, tilgang: Lodning, Standardtilslutning: ASME B 16.22, Tilslutningsstørrelse på indløb [mm]: 28.00, Kv-værdi [m³/h]: 3.500, Tilslutningsmateriale: Stål
Pilotreguleret servoventil, ICS3 25-10, 20.00 mm, Svejsning
Tilslutningstype, tilgang: Svejsning, Standardtilslutning: EN 10220, Tilslutningsstørrelse på indløb [mm]: 20.00, Kv-værdi [m³/h]: 3.500, Tilslutningsmateriale: Stål
Pilotreguleret servoventil, ICS3 25-10, 20.00 mm, Svejsning
Tilslutningstype, tilgang: Svejsning, Standardtilslutning: ASME B 36.10M SCHEDULE 80, Tilslutningsstørrelse på indløb [mm]: 20.00, Kv-værdi [m³/h]: 3.500, Tilslutningsmateriale: Stål
Pilotreguleret servoventil, ICS3 25-15, 25.00 mm, Svejsning
Tilslutningstype, tilgang: Svejsning, Standardtilslutning: EN 10220, Tilslutningsstørrelse på indløb [mm]: 25.00, Kv-værdi [m³/h]: 6.000, Tilslutningsmateriale: Stål
Pilotreguleret servoventil, ICS3 25-15, 25.00 mm, Svejsning
Tilslutningstype, tilgang: Svejsning, Standardtilslutning: ASME B 36.10M SCHEDULE 80, Tilslutningsstørrelse på indløb [mm]: 25.00, Kv-værdi [m³/h]: 6.000, Tilslutningsmateriale: Stål
Pilotreguleret servoventil, ICS3 25-15, 22.00 mm, Lodning
Tilslutningstype, tilgang: Lodning, Standardtilslutning: EN 1254-1, Tilslutningsstørrelse på indløb [mm]: 22.00, Kv-værdi [m³/h]: 6.000, Tilslutningsmateriale: Stål
Pilotreguleret servoventil, ICS3 25-15, 28.00 mm, Lodning
Tilslutningstype, tilgang: Lodning, Standardtilslutning: EN 1254-1, Tilslutningsstørrelse på indløb [mm]: 28.00, Kv-værdi [m³/h]: 6.000, Tilslutningsmateriale: Stål
Pilotreguleret servoventil, ICS3 25-15, Lodning
Tilslutningstype, tilgang: Lodning, Standardtilslutning: ASME B 16.22, Kv-værdi [m³/h]: 6.000, Tilslutningsmateriale: Stål
Pilotreguleret servoventil, ICS3 25-15, 28.00 mm, Lodning
Tilslutningstype, tilgang: Lodning, Standardtilslutning: ASME B 16.22, Tilslutningsstørrelse på indløb [mm]: 28.00, Kv-værdi [m³/h]: 6.000, Tilslutningsmateriale: Stål
Pilotreguleret servoventil, ICS3 25-15, 20.00 mm, Svejsning
Tilslutningstype, tilgang: Svejsning, Standardtilslutning: EN 10220, Tilslutningsstørrelse på indløb [mm]: 20.00, Kv-værdi [m³/h]: 6.000, Tilslutningsmateriale: Stål