Du søgte efter:

tryktransmitter

Viser 1.417 produkt (er)

061H5080

Tryktransmitter, XSK, -0.50 bar - 10.00 bar

Elektrisk tilslutning: Molex, Tryktilslutn. type: UNF, Tryktilslutn. str.: 7/16-20, Specif. nøgle: XSK-AC10I-U188

061H5123

Tryktransmitter, NSK, 1.00 bar - 46.00 bar

Tryktilslutn. type: UNF, Tryktilslutn. str.: 7/16-20, Specif. nøgle: NSK-BE046I-U005

061H5141

Tryktransmitter, NSK, -1.00 bar - 7.00 bar

Tryktilslutn. type: UNF, Tryktilslutn. str.: 7/16-20, Specif. nøgle: NSK-BE007I-U009

061H5146

Tryktransmitter, NSK, 0.00 bar - 35.00 bar

Tryktilslutn. type: UNF, Tryktilslutn. str.: 7/16-20, Specif. nøgle: NSK-BE035I-U009

061H5147

Tryktransmitter, NSK, 0.00 bar - 50.00 bar

Tryktilslutn. type: UNF, Tryktilslutn. str.: 7/16-20, Specif. nøgle: NSK-BE050I-U009

Vis: