Viser 272 produkt (er)
Funktionsmodul, ICS 50
Funktionsmodul, Cv-værdi [gal/min]: 46.00, Kv-værdi [m³/h]: 40.00, Anvendes til produkt: ICV 50; ICF 50-4
Funktionsmodul, ICS 50-32
Funktionsmodul, Cv-værdi [gal/min]: 20.00, Kv-værdi [m³/h]: 17.00, Anvendes til produkt: ICV 50; ICF 50-4
Funktionsmodul, ICS 65
Funktionsmodul, Cv-værdi [gal/min]: 81.20, Kv-værdi [m³/h]: 70.00, Anvendes til produkt: ICF 65-3; ICV 65
ICM 20-32; PM; ICS
Anvendes til produkt: ICM 20-32; PM; ICS, Pakkeformat: Multipak, Antal pr. pakkeformat: 20
Funktionsmodul, ICS 25-25
Funktionsmodul, Cv-værdi [gal/min]: 13.300, Kv-værdi [m³/h]: 11.500, Anvendes til produkt: ICV 25
Funktionsmodul, ICS 25-20
Funktionsmodul, Cv-værdi [gal/min]: 9.30, Kv-værdi [m³/h]: 8.00, Anvendes til produkt: ICV 25
Funktionsmodul, ICS 32
Funktionsmodul, Cv-værdi [gal/min]: 20.000, Kv-værdi [m³/h]: 17.000, Anvendes til produkt: ICV 32
Funktionsmodul, ICS 40
Funktionsmodul, Cv-værdi [gal/min]: 30.16, Kv-værdi [m³/h]: 26.00, Anvendes til produkt: ICV 40
Funktionsmodul, ICS 65-40
Funktionsmodul, Cv-værdi [gal/min]: 31.00, Kv-værdi [m³/h]: 27.00, Anvendes til produkt: ICF 65-3; ICV 65
Funktionsmodul, ICS 80
Funktionsmodul, Cv-værdi [gal/min]: 98.60, Kv-værdi [m³/h]: 85.00, Anvendes til produkt: ICF 65-3; ICV 65