Du søgte efter:

ics

Viser 272 produkt (er)

027H2059

Pilotreguleret servoventil, ICS1 25-20, 20.00 mm, Svejsning

Tilslutningstype, tilgang: Svejsning, Standardtilslutning: ASME B 36.10M SCHEDULE 80, Tilslutningsstørrelse på indløb [mm]: 20.00, Kv-værdi [m³/h]: 8.000, Tilslutningsmateriale: Stål

027H2060

Pilotreguleret servoventil, ICS1 25-25, 25.0 mm, Svejsning

Tilslutningstype, tilgang: Svejsning, Standardtilslutning: EN 10220, Tilslutningsstørrelse på indløb [mm]: 25.0, Kv-værdi [m³/h]: 11.500, Tilslutningsmateriale: Stål

027H2061

Pilotreguleret servoventil, ICS1 25-25, 25.00 mm, Svejsning

Tilslutningstype, tilgang: Svejsning, Standardtilslutning: ASME B 36.10M SCHEDULE 80, Tilslutningsstørrelse på indløb [mm]: 25.00, Kv-værdi [m³/h]: 11.500, Tilslutningsmateriale: Stål

027H2062

Pilotreguleret servoventil, ICS1 25-25, 25.00 mm, Svejsestuds

Tilslutningstype, tilgang: Svejsestuds, Standardtilslutning: ASME B 16.11, Tilslutningsstørrelse på indløb [mm]: 25.00, Kv-værdi [m³/h]: 11.500, Tilslutningsmateriale: Stål

027H2063

Pilotreguleret servoventil, ICS1 25-25, 22.0 mm, Lodning

Tilslutningstype, tilgang: Lodning, Standardtilslutning: EN 1254-1, Tilslutningsstørrelse på indløb [mm]: 22.0, Kv-værdi [m³/h]: 11.50, Tilslutningsmateriale: Stål

027H2064

Pilotreguleret servoventil, ICS1 25-25, 28.00 mm, Lodning

Tilslutningstype, tilgang: Lodning, Standardtilslutning: EN 1254-1, Tilslutningsstørrelse på indløb [mm]: 28.00, Kv-værdi [m³/h]: 11.500, Tilslutningsmateriale: Stål

027H2065

Pilotreguleret servoventil, ICS1 25-25, Lodning

Tilslutningstype, tilgang: Lodning, Standardtilslutning: ASME B 16.22, Kv-værdi [m³/h]: 11.500, Tilslutningsmateriale: Stål

027H2066

Pilotreguleret servoventil, ICS1 25-25, 28.00 mm, Lodning

Tilslutningstype, tilgang: Lodning, Standardtilslutning: ASME B 16.22, Tilslutningsstørrelse på indløb [mm]: 28.00, Kv-værdi [m³/h]: 11.500, Tilslutningsmateriale: Stål

027H2068

Pilotreguleret servoventil, ICS1 25-25, 20.0 mm, Svejsning

Tilslutningstype, tilgang: Svejsning, Standardtilslutning: EN 10220, Tilslutningsstørrelse på indløb [mm]: 20.0, Kv-værdi [m³/h]: 11.50, Tilslutningsmateriale: Stål

027H2070

Pilotreguleret servoventil, ICS3 25-5, 25.00 mm, Svejsning

Tilslutningstype, tilgang: Svejsning, Standardtilslutning: EN 10220, Tilslutningsstørrelse på indløb [mm]: 25.00, Kv-værdi [m³/h]: 1.700, Tilslutningsmateriale: Stål

Vis: