Du søgte efter:

ics

Viser 272 produkt (er)

027H2046

Pilotreguleret servoventil, ICS1 25-15, 28.00 mm, Lodning

Tilslutningstype, tilgang: Lodning, Standardtilslutning: ASME B 16.22, Tilslutningsstørrelse på indløb [mm]: 28.00, Kv-værdi [m³/h]: 6.000, Tilslutningsmateriale: Stål

027H2048

Pilotreguleret servoventil, ICS1 25-15, 20.00 mm, Svejsning

Tilslutningstype, tilgang: Svejsning, Standardtilslutning: EN 10220, Tilslutningsstørrelse på indløb [mm]: 20.00, Kv-værdi [m³/h]: 6.000, Tilslutningsmateriale: Stål

027H2049

Pilotreguleret servoventil, ICS1 25-15, 20.00 mm, Svejsning

Tilslutningstype, tilgang: Svejsning, Standardtilslutning: ASME B 36.10M SCHEDULE 80, Tilslutningsstørrelse på indløb [mm]: 20.00, Kv-værdi [m³/h]: 6.000, Tilslutningsmateriale: Stål

027H2050

Pilotreguleret servoventil, ICS1 25-20, 25.00 mm, Svejsning

Tilslutningstype, tilgang: Svejsning, Standardtilslutning: EN 10220, Tilslutningsstørrelse på indløb [mm]: 25.00, Kv-værdi [m³/h]: 8.000, Tilslutningsmateriale: Stål

027H2051

Pilotreguleret servoventil, ICS1 25-20, 25.00 mm, Svejsning

Tilslutningstype, tilgang: Svejsning, Standardtilslutning: ASME B 36.10M SCHEDULE 80, Tilslutningsstørrelse på indløb [mm]: 25.00, Kv-værdi [m³/h]: 8.000, Tilslutningsmateriale: Stål

027H2053

Pilotreguleret servoventil, ICS1 25-20, 22.00 mm, Lodning

Tilslutningstype, tilgang: Lodning, Standardtilslutning: EN 1254-1, Tilslutningsstørrelse på indløb [mm]: 22.00, Kv-værdi [m³/h]: 8.000, Tilslutningsmateriale: Stål

027H2054

Pilotreguleret servoventil, ICS1 25-20, 28.00 mm, Lodning

Tilslutningstype, tilgang: Lodning, Standardtilslutning: EN 1254-1, Tilslutningsstørrelse på indløb [mm]: 28.00, Kv-værdi [m³/h]: 8.000, Tilslutningsmateriale: Stål

027H2055

Pilotreguleret servoventil, ICS1 25-20, Lodning

Tilslutningstype, tilgang: Lodning, Standardtilslutning: ASME B 16.22, Kv-værdi [m³/h]: 8.000, Tilslutningsmateriale: Stål

027H2056

Pilotreguleret servoventil, ICS1 25-20, 28.00 mm, Lodning

Tilslutningstype, tilgang: Lodning, Standardtilslutning: ASME B 16.22, Tilslutningsstørrelse på indløb [mm]: 28.00, Kv-værdi [m³/h]: 8.000, Tilslutningsmateriale: Stål

027H2058

Pilotreguleret servoventil, ICS1 25-20, 20.00 mm, Svejsning

Tilslutningstype, tilgang: Svejsning, Standardtilslutning: EN 10220, Tilslutningsstørrelse på indløb [mm]: 20.00, Kv-værdi [m³/h]: 8.000, Tilslutningsmateriale: Stål

Vis: