Du søgte efter:

ics

Viser 272 produkt (er)

027H2034

Pilotreguleret servoventil, ICS1 25-10, 28.00 mm, Lodning

Tilslutningstype, tilgang: Lodning, Standardtilslutning: EN 1254-1, Tilslutningsstørrelse på indløb [mm]: 28.00, Kv-værdi [m³/h]: 3.500, Tilslutningsmateriale: Stål

027H2035

Pilotreguleret servoventil, ICS1 25-10, Lodning

Tilslutningstype, tilgang: Lodning, Standardtilslutning: ASME B 16.22, Kv-værdi [m³/h]: 3.500, Tilslutningsmateriale: Stål

027H2036

Pilotreguleret servoventil, ICS1 25-10, 28.00 mm, Lodning

Tilslutningstype, tilgang: Lodning, Standardtilslutning: ASME B 16.22, Tilslutningsstørrelse på indløb [mm]: 28.00, Kv-værdi [m³/h]: 3.500, Tilslutningsmateriale: Stål

027H2038

Pilotreguleret servoventil, ICS1 25-10, 20.00 mm, Svejsning

Tilslutningstype, tilgang: Svejsning, Standardtilslutning: EN 10220, Tilslutningsstørrelse på indløb [mm]: 20.00, Kv-værdi [m³/h]: 3.500, Tilslutningsmateriale: Stål

027H2039

Pilotreguleret servoventil, ICS1 25-10, 20.00 mm, Svejsning

Tilslutningstype, tilgang: Svejsning, Standardtilslutning: ASME B 36.10M SCHEDULE 80, Tilslutningsstørrelse på indløb [mm]: 20.00, Kv-værdi [m³/h]: 3.500, Tilslutningsmateriale: Stål

027H2040

Pilotreguleret servoventil, ICS1 25-15, 25.00 mm, Svejsning

Tilslutningstype, tilgang: Svejsning, Standardtilslutning: EN 10220, Tilslutningsstørrelse på indløb [mm]: 25.00, Kv-værdi [m³/h]: 6.000, Tilslutningsmateriale: Stål

027H2041

Pilotreguleret servoventil, ICS1 25-15, 25.00 mm, Svejsning

Tilslutningstype, tilgang: Svejsning, Standardtilslutning: ASME B 36.10M SCHEDULE 80, Tilslutningsstørrelse på indløb [mm]: 25.00, Kv-værdi [m³/h]: 6.000, Tilslutningsmateriale: Stål

027H2043

Pilotreguleret servoventil, ICS1 25-15, 22.00 mm, Lodning

Tilslutningstype, tilgang: Lodning, Standardtilslutning: EN 1254-1, Tilslutningsstørrelse på indløb [mm]: 22.00, Kv-værdi [m³/h]: 6.000, Tilslutningsmateriale: Stål

027H2044

Pilotreguleret servoventil, ICS1 25-15, 28.00 mm, Lodning

Tilslutningstype, tilgang: Lodning, Standardtilslutning: EN 1254-1, Tilslutningsstørrelse på indløb [mm]: 28.00, Kv-værdi [m³/h]: 6.000, Tilslutningsmateriale: Stål

027H2045

Pilotreguleret servoventil, ICS1 25-15, Lodning

Tilslutningstype, tilgang: Lodning, Standardtilslutning: ASME B 16.22, Kv-værdi [m³/h]: 6.000, Tilslutningsmateriale: Stål

Vis: