Du søgte efter:

"ICV"

Viser 141 produkt (er)

027H4121

Multifunktionsventilhus, ICV 40, Svejsning, 40 mm

Tilslutningstype: Svejsning, Tilslutningsstørrelse [mm]: 40, Anvendes til produkt: ICM 40; ICS 40; ICLX 40

027H4123

Multifunktionsventilhus, ICV 40, Lodning, 42 mm

Tilslutningstype: Lodning, Tilslutningsstørrelse [mm]: 42, Anvendes til produkt: ICM 40; ICS 40; ICLX 40

027H4126

Multifunktionsventilhus, ICV 40, Svejsning, 50 mm

Tilslutningstype: Svejsning, Tilslutningsstørrelse [mm]: 50, Anvendes til produkt: ICM 40; ICS 40; ICLX 40

027H6120

Multifunktionsventilhus, ICV 65, Svejsning, 65 mm

Tilslutningstype: Svejsning, Tilslutningsstørrelse [mm]: 65, Anvendes til produkt: ICS 65; ICLX 65; ICM 65

027H6126

Multifunktionsventilhus, ICV 80, Svejsning, 80 mm

Tilslutningstype: Svejsning, Tilslutningsstørrelse [mm]: 80, Anvendes til produkt: ICLX 65; ICS 80; ICM 80

Vis: