Du søgte efter:

"ICV"

Viser 141 produkt (er)

027H2131

Multifunktionsventilhus, ICV 25, Svejsning, 20 mm

Tilslutningstype: Svejsning, Tilslutningsstørrelse [mm]: 20, Anvendes til produkt: ICS 25; ICM 25

027H2132

Multifunktionsventilhus, ICV 25, Svejsestuds, 20 mm

Tilslutningstype: Svejsestuds, Tilslutningsstørrelse [mm]: 20, Anvendes til produkt: ICS 25; ICM 25

027H2133

Multifunktionsventilhus, ICV 25, NPT, 20 mm

Tilslutningstype: NPT, Tilslutningsstørrelse [mm]: 20, Anvendes til produkt: ICS 25; ICM 25

027H2134

Multifunktionsventilhus, ICV 25, Lodning, 35 mm

Tilslutningstype: Lodning, Tilslutningsstørrelse [mm]: 35, Anvendes til produkt: ICS 25; ICM 25

027H4120

Multifunktionsventilhus, ICV 40, Svejsning, 40 mm

Tilslutningstype: Svejsning, Tilslutningsstørrelse [mm]: 40, Anvendes til produkt: ICM 40; ICS 40; ICLX 40

Vis: