Du søgte efter:

"ICV"

Viser 145 produkt (er)

027H2127

Multifunktionsventilhus, ICV 25, NPT, 25 mm

Tilslutningstype: NPT, Tilslutningsstørrelse [mm]: 25, Anvendes til produkt: ICS 25; ICM 25

027H2129

Multifunktionsventilhus, ICV 25, Svejsning, 32 mm

Tilslutningstype: Svejsning, Tilslutningsstørrelse [mm]: 32, Anvendes til produkt: ICS 25; ICM 25

027H2130

Multifunktionsventilhus, ICV 25, Svejsning, 32 mm

Tilslutningstype: Svejsning, Tilslutningsstørrelse [mm]: 32, Anvendes til produkt: ICS 25; ICM 25

027H4124

Multifunktionsventilhus, ICV 40, Lodning, 42 mm

Tilslutningstype: Lodning, Tilslutningsstørrelse [mm]: 42, Anvendes til produkt: ICM 40; ICS 40; ICLX 40

027H6121

Multifunktionsventilhus, ICV 65, Svejsning, 65 mm

Tilslutningstype: Svejsning, Tilslutningsstørrelse [mm]: 65, Anvendes til produkt: ICS 65; ICLX 65; ICM 65

Vis: