Du søgte efter:

"ICV"

Viser 145 produkt (er)

027H4122

Multifunktionsventilhus, ICV 40, Svejsestuds, 40 mm

Tilslutningstype: Svejsestuds, Tilslutningsstørrelse [mm]: 40, Anvendes til produkt: ICM 40; ICS 40; ICLX 40

027H4127

Multifunktionsventilhus, ICV 40, Svejsning, 50 mm

Tilslutningstype: Svejsning, Tilslutningsstørrelse [mm]: 50, Anvendes til produkt: ICM 40; ICS 40; ICLX 40

027H6122

Multifunktionsventilhus, ICV 65, Svejsning, 65 mm

Tilslutningstype: Svejsning, Tilslutningsstørrelse [mm]: 65, Anvendes til produkt: ICS 65; ICLX 65; ICM 65

027H6123

Multifunktionsventilhus, ICV 65, Svejsestuds, 65 mm

Tilslutningstype: Svejsestuds, Tilslutningsstørrelse [mm]: 65, Anvendes til produkt: ICS 65; ICLX 65; ICM 65

027H6125

Multifunktionsventilhus, ICV 65, Lodning, 76 mm

Tilslutningstype: Lodning, Tilslutningsstørrelse [mm]: 76, Anvendes til produkt: ICS 65; ICLX 65; ICM 65

Vis: