Viser 38 produkt (er)
Håndbetjent reguleringsventil, REG-SB SS 25, Rustfrit stål
Tilslutningsstørrelse for udgang [mm]: 25.0, Tilslutningsstørrelse på indløb [mm]: 25.0, Tilslutningstype, tilgang: Svejsning, Afgangstilslutning: Svejsning, Kv-værdi [m³/h]: 20.000, Maks. driftstryk [bar]: 52.0
Håndbetjent reguleringsventil, REG-SA SS 32, Rustfrit stål
Tilslutningsstørrelse for udgang [mm]: 32.0, Tilslutningsstørrelse på indløb [mm]: 32.00, Tilslutningstype, tilgang: Svejsning, Afgangstilslutning: Svejsning, Kv-værdi [m³/h]: 20.000, Maks. driftstryk [bar]: 52.0
Håndbetjent reguleringsventil, REG-SA SS 32, Rustfrit stål
Tilslutningsstørrelse for udgang [mm]: 32.0, Tilslutningsstørrelse på indløb [mm]: 32.00, Tilslutningstype, tilgang: Svejsning, Afgangstilslutning: Svejsning, Kv-værdi [m³/h]: 7.000, Maks. driftstryk [bar]: 52.0
Håndbetjent reguleringsventil, REG-SB SS 32, Rustfrit stål
Tilslutningsstørrelse for udgang [mm]: 32.0, Tilslutningsstørrelse på indløb [mm]: 32.00, Tilslutningstype, tilgang: Svejsning, Afgangstilslutning: Svejsning, Kv-værdi [m³/h]: 20.000, Maks. driftstryk [bar]: 52.0
Håndbetjent reguleringsventil, REG-SB SS 40, Rustfrit stål
Tilslutningsstørrelse for udgang [mm]: 40.0, Tilslutningsstørrelse på indløb [mm]: 40.0, Tilslutningstype, tilgang: Svejsning, Afgangstilslutning: Svejsning, Kv-værdi [m³/h]: 20.00, Maks. driftstryk [bar]: 52.0