Viser 34 produkt (er)
Svømmerventil, HFI 060
Tilslutningsstørrelse på indløb [mm]: 150.0, Tilslutningstype, tilgang: Svejsning, Tilslutningsstørrelse for udgang [mm]: 50.0, Afgangstilslutning: Svejsning, Maks. driftstryk [bar]: 25.0, Temperaturområde [°C]: -50 - 80, 1.6 l - 4.6 l, Nettovolumen [l]: 6.400
Svømmerventil, HFI 060 F
Tilslutningsstørrelse på indløb [mm]: 100.0, Tilslutningsstørrelse for udgang [mm]: 50.0, Afgangstilslutning: Svejsning, Maks. driftstryk [bar]: 25.0, Temperaturområde [°C]: -50 - 80, 1.6 l - 4.6 l, Nettovolumen [l]: 6.400
Svømmerventil, HFI 040 F
Tilslutningsstørrelse på indløb [mm]: 100.00, Tilslutningsstørrelse for udgang [mm]: 50.0, Afgangstilslutning: Svejsning, Maks. driftstryk [bar]: 25.0, Temperaturområde [°C]: -50 - 80, 1.6 l - 4.6 l, Nettovolumen [l]: 6.400
Svømmerventil, HFI 070 F
Tilslutningsstørrelse på indløb [mm]: 150.0, Tilslutningsstørrelse for udgang [mm]: 50.0, Afgangstilslutning: Svejsning, Maks. driftstryk [bar]: 25.0, Temperaturområde [°C]: -50 - 80, 1.6 l - 4.6 l, Nettovolumen [l]: 6.400
Svømmerventil, HFI 060 F
Tilslutningsstørrelse på indløb [mm]: 100.00, Tilslutningsstørrelse for udgang [mm]: 50.0, Afgangstilslutning: Svejsning, Maks. driftstryk [bar]: 25.0, Temperaturområde [°C]: -50 - 80, 1.6 l - 4.6 l, Nettovolumen [l]: 6.400