Viser 34 produkt (er)
Reservedel, Uden svømmehus; Komplet indsats m/svømmer, Indsats HFI 040
Type: Reservedel, Anvendes til produkt: Uden svømmehus; Komplet indsats m/svømmer, Typebetegnelse: Indsats HFI 040
Reservedel, Uden svømmehus; Komplet indsats m/svømmer, Indsats HFI 070
Type: Reservedel, Anvendes til produkt: Uden svømmehus; Komplet indsats m/svømmer, Typebetegnelse: Indsats HFI 070
Reservedel, Uden svømmehus; Komplet indsats m/svømmer, Indsats HFI 050
Type: Reservedel, Anvendes til produkt: Uden svømmehus; Komplet indsats m/svømmer, Typebetegnelse: Indsats HFI 050
Reservedel, Uden svømmehus; Komplet indsats m/svømmer, Indsats HFI 060
Type: Reservedel, Anvendes til produkt: Uden svømmehus; Komplet indsats m/svømmer, Typebetegnelse: Indsats HFI 060
Svømmerventil, HFI 050
Tilslutningsstørrelse på indløb [mm]: 150.0, Tilslutningstype, tilgang: Svejsning, Tilslutningsstørrelse for udgang [mm]: 50.0, Afgangstilslutning: Svejsning, Maks. driftstryk [bar]: 25.0, Temperaturområde [°C]: -50 - 80, 1.6 l - 4.6 l, Nettovolumen [l]: 6.400