Viser 112 produkt (er)
Tryktransmitter, AKS 3000, -1.00 bar - 9.00 bar, -14.50 psi - 130.50 psi
Tryktilslutn. type: G, Tryktilslutn. str.: 1/2, Specif. nøgle: AKS 3000-D631-A1AB08-0
Tryktransmitter, AKS 3000, -1.00 bar - 12.00 bar, -14.50 psi - 174.00 psi
Tryktilslutn. type: G, Tryktilslutn. str.: 1/2, Specif. nøgle: AKS 3000-DH31-A1AB08-0
Tryktransmitter, AKS 32, -1.00 bar - 6.00 bar, -14.50 psi - 87.00 psi
Tryktilslutn. type: G, Tryktilslutn. str.: 3/8, Specif. nøgle: AKS 32-D533-A1AB06-0
Tryktransmitter, AKS 32, -1.00 bar - 12.00 bar, -14.50 psi - 174.00 psi
Tryktilslutn. type: G, Tryktilslutn. str.: 3/8, Specif. nøgle: AKS 32-DH33-A1AB06-0
Tryktransmitter, AKS 33, -1.00 bar - 20.00 bar, -14.50 psi - 290.00 psi
Tryktilslutn. type: G, Tryktilslutn. str.: 3/8, Specif. nøgle: AKS 33-9231-A1AB06-0
Tryktransmitter, AKS 3000, -1.00 bar - 20.00 bar, -14.50 psi - 290.00 psi
Tryktilslutn. type: G, Tryktilslutn. str.: 3/8, Specif. nøgle: AKS 3000-9231-A1AB06-0
Tryktransmitter, AKS 3000, -1.00 bar - 12.00 bar, -14.50 psi - 174.00 psi
Tryktilslutn. type: G, Tryktilslutn. str.: 3/8, Specif. nøgle: AKS 3000-DH31-A1AB06-0
Tryktransmitter, AKS 3000, 0.00 bar - 25.00 bar, 0.00 psi - 362.50 psi
Tryktilslutn. type: G, Tryktilslutn. str.: 1/2, Specif. nøgle: AKS 3000-2421-A1AB08-0
Tryktransmitter, AKS 32, -1.00 bar - 34.00 bar, -14.50 psi - 493.00 psi
Tryktilslutn. type: G, Tryktilslutn. str.: 3/8, Specif. nøgle: AKS 32-DG33-A1AB06-0
Tryktransmitter, AKS 32, -1.00 bar - 9.00 bar, -14.50 psi - 130.50 psi
Tryktilslutn. type: G, Tryktilslutn. str.: 3/8, Specif. nøgle: AKS 32-D635-A1AB06-0