Viser 38 produkt (er)
Håndbetjent reguleringsventil, REG-SA SS 15, Rustfrit stål
Tilslutningsstørrelse for udgang [mm]: 15.0, Tilslutningsstørrelse på indløb [mm]: 15.0, Tilslutningstype, tilgang: Svejsning, Afgangstilslutning: Svejsning, Kv-værdi [m³/h]: 1.500, Maks. driftstryk [bar]: 52.0
Håndbetjent reguleringsventil, REG-SA SS 20, Rustfrit stål
Tilslutningsstørrelse for udgang [mm]: 20.0, Tilslutningsstørrelse på indløb [mm]: 20.0, Tilslutningstype, tilgang: Svejsning, Afgangstilslutning: Svejsning, Kv-værdi [m³/h]: 1.500, Maks. driftstryk [bar]: 52.0
Håndbetjent reguleringsventil, REG-SB SS 20, Rustfrit stål
Tilslutningsstørrelse for udgang [mm]: 20.0, Tilslutningsstørrelse på indløb [mm]: 20.0, Tilslutningstype, tilgang: Svejsning, Afgangstilslutning: Svejsning, Kv-værdi [m³/h]: 5.000, Maks. driftstryk [bar]: 52.0
Håndbetjent reguleringsventil, REG-SB SS 25, Rustfrit stål
Tilslutningsstørrelse for udgang [mm]: 25.0, Tilslutningsstørrelse på indløb [mm]: 25.0, Tilslutningstype, tilgang: Svejsning, Afgangstilslutning: Svejsning, Kv-værdi [m³/h]: 20.000, Maks. driftstryk [bar]: 52.0
Håndbetjent reguleringsventil, REG-SA SS 32, Rustfrit stål
Tilslutningsstørrelse for udgang [mm]: 32.0, Tilslutningsstørrelse på indløb [mm]: 32.0, Tilslutningstype, tilgang: Svejsning, Afgangstilslutning: Svejsning, Kv-værdi [m³/h]: 20.000, Maks. driftstryk [bar]: 52.0